Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Linear Thermistor Sensors for Air Temperature Measurements

OL-705 and OL-706 Series Linear Thermistor Air Temperature Sensors

Linear Thermistor Sensors for Air Temperature Measurements | OL-705 and OL-706 Series Linear Thermistor Air Temperature Sensors

Linear Thermistor Sensors for Air Temperature Measurements

112,63 OL-705

  • These Thermistor Sensors Includes Two Thermistor Elements That When Used With a Resistor Set Will Provide Linearized Resistance Output Over a Specific Temperature Range
  • Metal or Plastic Cages Provide Protection For The Thermistor Sensor While Leaving It Open To The Air Flow
  • Thermistor Element is Epoxy Coated and Extends Into The Air Flow For Fast Temperature Response
  • Sensors Supplied With 120" (3 meters) of PVC Cable With Stripped Leads or With Phone Plug Connectors
  • Maximum Exposure Temperature: 100°C
Elementi termistori , sonde e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Thermistor elements work on this link.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OL-705
112,63
Stock: 1 settimana
 
Air Temperature Sensor With Stainless Steel Cage and Stripped Leads
  
OL-705-PP
127,65
Stock: 1 settimana
 
Air Temperature Sensor With Stainless Steel Cage and Phone Plug Connector
  
OL-706
111,90
Stock: 1 settimana
 
Air Temperature Sensor With Plastic Cage and Stripped Leads
  
OL-706-PP
118,59
Stock: 6 settimane
 
Air Temperature Sensor With Plastic Cage and Phone Plug Connector
Optional Resistor Sets
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 44301
44301
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Resistor Set (3200 Ohms and 6250 Ohms)
  
44302
18.27
Stock: 1 settimana
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12000 Ohms)
  
44303
18.27
Stock: 13 settimane
 
Resistor Set (18700 Ohms and 35250 Ohms)
  
44304
23.41
Stock: 1 settimana
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12400 Ohms)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: The thermistor elements in these sensors have resistances of 6000 Ohms and 30,000 Ohms at 25°C. When combined with the Optional Resistor Sets shown above, they will provide a linearized output over a defined temperature range. For additional information, click this link.

Options: For additional cable length add the required length to the Model Number and add $1/ft to the price.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.