Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

S-Beam Load Cells
High Accuracy
Rugged for Industrial Applications

LCR Series

S-Beam Load Cells High AccuracyRugged for Industrial Applications | LCR Series

471,20 LCR-1K

  • High Accuracy Industrial Applications
  • 5-Point Traceable Calibration (in Tension) Included
  • 0.25% Interchangeability
  • Lightweight Aluminium Construction Ranges to 1000 lb
  • Rugged Stainless Steel on Upper Ranges
  • Load Buttons Available
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc, 15 V max
Output: 3 mV/V ±0.25%
Calibration: 5 point in tension (0%, 50%, 100%, 50%, 0%)
Linearity: ±0.03%
Hysteresis: ±0.02%
Repeatability: ±0.01%
Creep (20 min): ±0.03%
Operating Temperature: -18 to 71ºC (0 to 150ºF)
Compensated Temperature: 17 to 71ºC (60 to 160ºF)
Thermal Effects:
    Zero: ±0.0027% FS/ºC
    Span: ±0.0015% rdg/ºC
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω nominal
Protection Level: IP55
Material:
    ≤1000 lb Ranges: Aluminium
    >1000 lb Ranges: 17-4 PH SS
Electrical Connection: 6 m (20')
Wiring:
    Red: (+) Excitation
    Black: (-) Excitation
    Green: (+) Output
    White: (-) Output
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCR-25
LCR-25
497,11
Stock: 1 settimana
 
Rugged S-Beam load cell, 25 pound capacity
  
LCR-50
471,17
Stock: 1 settimana
 
Rugged S-Beam load cell, 50 pound capacity
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCR-100
LCR-100
496,06
Stock: 7 settimane
 
Rugged S-Beam load cell, 100 pound capacity
  
LCR-150
471,20
Stock: 5 settimane
 
Rugged S-Beam load cell, 150 pound capacity
  
LCR-200
471,20
Stock: 5 settimane
 
Rugged S-Beam load cell, 200 pound capacity
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCR-250
LCR-250
454,40
Stock: 1 settimana
 
Rugged S-Beam load cell, 250 pound capacity
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCR-500
LCR-500
500,02
Stock: 5 settimane
 
Rugged S-Beam load cell, 500 pound capacity
  
LCR-750
471,32
Stock: 5 settimane
 
Rugged S-Beam load cell, 750 pound capacity
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCR-1K
LCR-1K
471,20
Stock: 7 settimane
 
Rugged S-Beam load cell, 1,000 pound capacity
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCR-2K
LCR-2K
493,29
Stock: 7 settimane
 
Rugged S-Beam load cell, 2,000 pound capacity
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCR-3K
LCR-3K
588,60
Stock: 1 settimana
 
Rugged S-Beam load cell, 3,000 pound capacity
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCR-5K
LCR-5K
725,36
Stock: 1 settimana
 
Rugged S-Beam load cell, 5,000 pound capacity
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCR-10K
LCR-10K
751,66
Stock: 1 settimana
 
Rugged S-Beam load cell, 10,000 pound capacity
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LBC-014
LBC-014
74.76
Stock: 1 settimana
 
1/4-28 T'hd Load Button
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LBC-012
LBC-012
99.11
Stock: 1 settimana
 
1/2-20 T'hd Load Button
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LBC-034
LBC-034
127.09
Stock: 1 settimana
 
3/4-16-28 T'hd Load Button
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with 5-point traceable calibration.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Seleziona da:
25 per 25 lb range
50 per 50 lb range
100 per 100 lb range
150 per 150 lb range
200 per 200 lb range
250 per 250 lb range
500 per 500 lb range
750 per 750 lb range
1K per 1000 lb range
2K per 2000 lb range
3K per 3000 lb range
5K per 5000 lb range
10K per 10000 lb range
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.