Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High-Capacity Tension Link Load Cells

LC706-LC716

High-Capacity Tension Link Load Cells | LC706-LC716

High-Capacity Tension Link Load Cells

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • Female to Female Thread Connection
  • All Stainless Steel Construction
  • Accuracy of 0.15%
  • Heavy-Duty Construction for High-Capacity Loads
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This item is discontinued.


OMEGA’s LC706/716 Series tension links have a female to female thread connection; LC706 with a 1.8 m (6') cable, and LC716 with an integral connector. Both series are comprised of all stainless steel. Applications include cables on cranes, support rods in architectural designs, engine test beds, suspension bridges and industrial weighing.

Specifications
Output: 2 mV/V ±0.25 % FSO
Excitation: 10 Vdc (15V max)
Linearity: ±0.10% FSO
Hysteresis: ±0.10% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Zero Balance: ±1.0% FSO
Operating Temp Range: -34 to 121°C (-30 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
    Zero & Span: ±0.009% FSO/°C (±0.005% FSO/°F)
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω
Construction: Stainless steel
Electrical:
    LC706: 1.8 m (6') 4-conductor cable
    LC716: DT02H-10-6P (or equiv.)
Protection Class: IP67
Mating Connector: PT06F10-6S, (sold separately)
Calibration: Calibrated in tension for capacities <100K lbs*
* ≥100,000 lb calibrated in compression.
For calibrations ≥300,000 lb, add suffix “-FS” and consult Sales for price and delivery.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Female-female thread tension link with standard 1.8 m (6') 4 conductor cable
  
LC706-5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5000 lb capacity
  
LC706-10K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
10,000 lb capacity
  
LC706-20K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
20,000 lb capacity
  
LC706-30K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
30,000 lb capacity
  
LC706-50K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
50,000 lb capacity
  
LC706-100K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100,000 lb capacity
  
LC706-150K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
150,000 lb capacity
  
LC706-200K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
200,000 lb capacity
Female-female thread tension link with integral twist-lock connector
  
LC716-5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5000 lb capacity
  
LC716-10K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
10,000 lb capacity
  
LC716-20K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
20,000 lb capacity
  
LC716-30K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
30,000 lb capacity
  
LC716-50K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
50,000 lb capacity
  
LC716-100K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100,000 lb capacity
  
LC716-150K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
150,000 lb capacity
  
LC716-200K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
200,000 lb capacity
Compatible Meters (examples of popular meters shown below; links under "Description" provide price & availability for full line of meter models)
  
DPS20-HV
€342.75
Stock: 8 settimane
 
Load Cell Meter
  
DP8PT
327.05
Stock: 3 settimane
 
1/8 DIN 4-digit** Platinum Series input meter (Ratiometric Voltage and Current) with excitation, basic unit. Please see Platinum Series for pricing and availability of full range of Platinum Series meters. Use Part Number Builder to see all options.
  
DP25B-S-230
420.74
Stock: 7 settimane
 
1/8 DIN 4-digit** strain meter, 240 Vac powered. Please see DP25B-S for pricing and availability of full range of DP25B-S meters. Use Part Number Builder to see all options.
  
DP8EPT
414.60
Stock: 7 settimane
 
1/8 DIN 6-Digit display meter with USB communications. Please see Platinum Series for pricing and availability of full range of Platinum Series meters. Use Part Number Builder to see all options.
Accessories
  
PT06F10-6S-R
€38.61
Stock: In magazzino
 
Mating connector for LC716 series load cells
  
CA-6PC24-3-015
€159.02
Stock: 6 settimane
 
15 foot connector/cable assembly for LC716 series
Related Products
  
IN-USBH
€537.24
Stock: 19 settimane
 
Field Calibratable USB Signal Conditioner - add digital USB output to mV/V pressure or load transducers. (see IN-USBH)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con IN-UVI
IN-UVI
€601.75
Stock: 1 settimana
 
Wheatstone Bridge In-Line Signal Conditioner - converts the millivolt signal of the transducer to 0 to 5, 0 to 10, ±5, ±10 Vdc or 4 to 20, 12 ± 8 mA. (see IN-UVI)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with 5-point NIST-traceable calibration and 59 kO shunt data.
** 4-digit meter, 20K lb and above capacities counts in multiple of 10's.
To order additional cable, add length in feet, to the end of the model number, and additional price per foot over 1.8 m (6').
Esempio di Ordinazione:  (1) PT06F10-6S-R Twist lock connector, €38.61  plus (1) TX4-100 4 core screened cable 100feet (30 metres), €49.97, €38.61 + 49.97 = €88.58

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Cable or Connector Seleziona da:
706 per Cable style
716 per Connector style

(2) Load Range Seleziona da:
5K per 0-5000 lb range
10K per 0-10000 lb range
20K per 0-20000 lb range
30K per 0-30000 lb range
50K per 0-50000 lb range
100K per 0-100000 lb range
150K per 0-150000 lb range
200K per 0-200000 lb range
300K per 0-300000 lb range
500K per 0-500000 lb range
1M per 0-1000000 lb range
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.