Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Condizionatore di segnale in linea a ponte di Wheatstone

Serie IN-UVI

Condizionatore di segnale in linea a ponte di Wheatstone | Serie IN-UVI

Condizionatore di segnale in linea a ponte di Wheatstone

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Ampia gamma di ingressi e uscite selezionabili sul campo
  • Isolamento ingresso/uscita
  • Deriva termica ridotta
  • Protezione IP65
  • Involucro robusto in acciaio inox
  • Ideale per l'uso con trasduttori miniaturizzati o quando lo spazio è limitato
  • Miglior rapporto segnale/rumore
  • I segnali possono essere inviati a distanze molto maggiori rispetto ai segnali in millivolt

Descrizione

Tensione di alimentazione: da 22 a 32 Vcc
Corrente in ingresso: 200 mA all'avvio (max 90 mA)
Uscite in corrente: 4-20 mA, 12 mA zero ± 8 mA
Uscite in tensione: 0-5, 0-10, ±5, ±10 Vcc

CARATTERISTICHE
Tensione di alimentazione: da 22 a 32 Vcc, isolata dall'uscita
Isolamento da ingresso a uscita: 500 Vcc         Capacitanza: 0,22 µF
Resistenza: 100 MΩ
Corrente in ingresso: 90 mA massima (deve essere in grado di fornire 200 mA)
Uscita tensione: ±5 volt, ±10 volt a 2 mA massimo
Resistenza in uscita: 60 Ω
Disturbo: 10 mV da picco a picco a 3 mV/V in modalità tensione (10 Vcc)
20 µA da picco a picco in modalità corrente
Protezione contro i corti circuiti: sì, da uscita+ a uscita-
Corrente di uscita: da 4 a 20 mA, uscite 12 mA zero ±8 mA
programmabili su campo
Resistenza massima di carico: 700 Ω a 20 mA
Temperatura di esercizio: da -20 a 60 °C (da 0 a 140 °F)
Tempo di risposta: 200 µS (da 0 a 63%)
Tensione di eccitazione: 5 o 10 programmabile sul campo
Corrente di eccitazione max: 30 mA a 10 Vcc
Intervallo ingresso sensore: da 0,5 mV/V a 4 mV/V con passi di 0,5
Shunt Cal: attivata da remoto
Protezione ambientale: IP65
Deriva dello zero a lungo termine 0,1%/anno
Effetto della temperatura:
    Zero:
0,001%/°F (interfaccia zero automatico)
Intervallo: 0,0025%/°F
Linearità: 0,01%
Intervallo di regolazione:
    Zero:
±30%
Intervallo: ±20% fine ±40% grossolano
Posizione regolazione: dietro i
cappucci dei connettori
Effetto su EMC: <0,1% secondo EN61326-1 (industriale)
Dimensioni: 134,8 L x 34,8 A x 31,2 mm P
(5,3 x 1,37 x 1,23)
Requisiti del trasduttore:
Eccitazione ponte:
5 Vcc o 10 Vcc
Sensibilità del ponte: da 1 a 8 mV/V a 5 Vcc EXC, da 0,5 a 4 mV/V per
10 Vcc EXC
Resistenza di ponte: da 350 a 5000 Ω*
* Costante nel tempo da 0 a 63% (200 µS per ponte da 350 Ω/1,2 mS per ponte da 5000 Ω)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con IN-UVI
IN-UVI
2.202,33
Stock: 1 settimana
 
WheaCondizionatore di segnale in linea a ponte di Wheatstone
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12.8-S-F-FM
M12.8-S-F-FM
€46.90
Stock: 1 settimana
 
Connettore 8-Pin M12 con passacavo per connessione ingresso/uscita
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.