Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Miniature Compression Load Cell with Threaded Centre Hole

LC321

Miniature Compression Load Cell with Threaded Centre Hole | LC321

Miniature Compression Load Cell with Threaded Centre Hole

755,23 LC321-250

  • Miniature Package for Robotic Applications, 1.5" (38 mm) Diameters
  • Threaded Center Hole for Easy Installation
  • 5-Point Calibration Provided
  • Ultra-Low Profile
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s LC321 Series compression load cell offers a broad load range, a threaded through center hole, and an ultra-low profile for easy installation. Its all stainless steel construction and rugged design assure long life and high reliability in industrial environments.

SPECIFICATIONS

Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max.
Output: 2 mV/V nominal
Accuracy:±2.0% FSO Linearity, Hysteresis, Repeatability Combined
Zero Balance:±2% FSO
Operating Temp Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
     Span: ±0.010% rdg/°C
     Zero: ±0.005% FSO/°C
5-Point Calibration: 0%, 50% 100%, 50%, 0%;
   59K shunt data included
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 360 Ω minimum
Output Resistance: 350 ±5 Ω
Construction: Stainless steel
Electrical Connection: 1.5 m (5') 4-conductor cable with strain relief
Protection Rating: IP54
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LC321-250
755,23
Stock: 1 settimana
 
Threaded thru hole load cell, 0-250 lb (0-114 kg) capacity
  
LC321-500
751,04
Stock: 15 settimane
 
Threaded thru hole load cell, 0-500 lb (0-227 kg) capacity
  
LC321-750
755,23
Stock: 1 settimana
 
Threaded thru hole load cell, 0-750 lb (0-341 kg) capacity
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC321-1K
LC321-1K
743,00
Stock: 17 settimane
 
Threaded thru hole load cell, 0-1,000 lb (0-455 kg) capacity
  
LC321-2K
751,04
Stock: 6 settimane
 
Threaded thru hole load cell, 0-2,000 lb (0-909 kg) capacity
Compatible Meters
  
DP25B-S-230
€420.74
Stock: 7 settimane
 
4-Digit strain meter with excitation, 230 Vac
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S-230
DP41-S-230
€894.17
Stock: 7 settimane
 
6-Digit strain meter with excitation, 230 Vac
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All LC321 series load cells come with a NIST traceable calibration certificate.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.