Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Cella di carico a compressione in acciaio inox di diametro di 25,4 mm (1").

Serie LC304/LCM304

Cella di carico a compressione in acciaio inox di diametro di 25,4 mm (1"). | Serie LC304/LCM304

493,16 LC304-100

  • Struttura adatta agli impieghi gravosi.
  • Pulsante di carico incorporato per una semplice installazione.
  • Involucro mini di diametro di 25 mm (1") e di spessore di 25 mm (1").
  • Fornito con certificato di calibrazione a 5 punti.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul celle di carico.

La cella di carico della serie LC304 di OMEGA offre la più alta gamma di celle di carico in miniatura. Il suo piccolo esemplare di 1 "(25 mm) di diametro è facile da installare in una tasca o su una superficie piana. La cassa robusta in acciaio inox e la struttura di alta qualità, ne garantiscono affidabilità in ambienti industriali.

La LC304 è disponibile anche in configurazioni metriche, da 0-500 N a 0-50 kN. Si prega di consultare la documentazione relativa al LCM304 per i dettagli completi, o contattare il nostro ufficio tecnico per ulteriori informazioni ..



CARATTERISTICHE.

Compressione:da 0-50 a 0-10.000 lb,
da 0-500 a 0-50.000 N.
Eccitazione: 10 Vcc, 15 Vcc max.
Uscita: 2 mV/V nominale.
Precisione: ±0,5% FSO, linearità, isteresi
e ripetibilità combinate.
Calibrazione a 5 punti: 0%, 50%, 100%, 50%,0%.
Bilanciamento a carico zero: ±2% FSO.
Intervallo di temperatura di esercizio: da -54 a 107 °C (da -65 a 225 °F).
Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71 °C (da 60 a 160 °F).
Deviazione: da 0,025 a 0,076 mm
(da 0,001 a 0,003").
Effetti termici:
Zero: 0,009% FSO/°C.
Ampiezza: 0,036% FSO/°C.
Classe di protezione: IP65.
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico limite: 300% della capacità.
Resistenza del ponte: min 350 Ω.
Costruzione: acciaio inox.
Dati elettrici: cavo a 4 conduttori da 1,5 m (5').

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LC304-3K
467,39
Stock: 7 settimane
 
Cella di carico a compressione, 0-3000 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC304-100
LC304-100
493,16
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione, 0-100 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC304-500
LC304-500
493,18
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione, 0-500 lb
  
LC304-5K
493,16
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione, 0-5000 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC304-1K
LC304-1K
493,18
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione, 0-1000 lb
  
LC304-7.5K
493,18
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico a compressione, 0-7500 lb
  
LC304-3K
467,39
Stock: 7 settimane
 
Cella di carico a compressione, 0-3000 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC304-10K
LC304-10K
493,16
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico a compressione, 0-10000 lb
  
LC304-5K
493,16
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a compressione, 0-5000 lb
  
LC304-7.5K
493,18
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico a compressione, 0-7500 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC304-10K
LC304-10K
493,16
Stock: 5 settimane
 
Cella di carico a compressione, 0-10000 lb
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di certificato di calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e dati di shunt di 59 kΩ.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.