Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Celle di carico di tipo a S interamente in acciaio inox, ad elevata precisione ed economiche.
Modelli standard e metrici.

Serie LC101/LCM101

Celle di carico di tipo a S interamente in acciaio inox, ad elevata precisione ed economiche. Modelli standard e metrici. | Serie LC101/LCM101

513,39 LC101-25

  • Modello interamente in acciaio inox per applicazioni industriali.
  • Intercambiabilità dello 0,25% per applicazioni con celle di carico multiple.
  • Calibrazione a 5 punti (in trazione).
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un celle di carico funziona a questo link.

CARATTERISTICHE.

Eccitazione: 10 Vcc, 15 Vcc max.
Uscita: 3 mV/V ±0,0075 mV/V.
Linearità: ±0,03% FSO (0,1% 40 K).
Isteresi: ±0,02% FSO (0,1% 40 K).
Ripetibilità: ±0,01% FSO (0,05% 40 K).
Bilanciamento zero: ±1% FSO.
Intervallo di temperatura di esercizio: da -40 a 93 °C (da -40 a 200 °F).
Intervallo di temperatura compensato: da 17 a 71 °C (da 60 a 160 °F).
Effetti termici:
Zero: 0,002% FSO/°C.
Ampiezza: 0,002% FSO/°C.
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico limite: 300% della capacità.
Ingresso in resistenza: 350 ±10 Ω.
Resistenza in uscita: 350 ±10 Ω.
Deviazione a fondo scala: da 0,010 a 0,020".
Costruzione: in acciaio inox 17-4 PH.
Dati elettrici (LC101/LCM101)
(cavo schermato a 4 conduttori):

<100 kgf/250 lb: 9 m (30') 24 AWG.
da 250 a 1000 kgf/da 250 a 2000 lb: 9 m (30') 20 AWG.
=1500 kgf/3000 lb: 4,5 m (15') 20 AWG.
Connettore abbinato (LC111/LCM111):
≤100 kgf/200 lb: PT06F8-4S, venduto separatamente.
=250 kgf/250 lb: PT06F10-6S, venduto separatamente.


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LC101 - Modelli con connessione a cavo
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC101-25
LC101-25
513.39
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico di tipo a S 25 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC101-50
LC101-50
532.43
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico di tipo a S 50 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC101-100
LC101-100
513.39
Stock: 18 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 100 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC101-200
LC101-200
561.74
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico di tipo a S 200 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC101-250
LC101-250
513.39
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico di tipo a S 250 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC101-500
LC101-500
513.39
Stock: 18 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 500 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC101-1K
LC101-1K
533.39
Stock: 17 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 1000 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC101-2K
LC101-2K
503.98
Stock: 17 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 2000 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC101-2.5K
LC101-2.5K
513.39
Stock: 17 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 2500 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC101-3K
LC101-3K
622.54
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico di tipo a S 3000 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC101-5K
LC101-5K
732.27
Stock: 18 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 5000 lb
  
LC101-10K
1,316.97
Stock: 19 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 10.000 lb
  
LC101-20K
1,107.65
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico di tipo a S 20.000 lb
  
LC101-25K
1,380.00
Stock: 17 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 25.000 lb
  
LC101-30K
1,388.00
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico di tipo a S 30.000 lb
  
LC101-40K
1,415.50
Stock: 6 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 40.000 lb
LC111 - Modelli con connettore a baionetta
  
LC111-25
520.43
Stock: 19 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 25 lb
  
LC111-50
529.50
Stock: 19 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 50 lb
  
LC111-100
529.50
Stock: 19 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 100 lb
  
LC111-200
529.50
Stock: 19 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 200 lb
  
LC111-250
495.47
Stock: 19 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 250 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC111-500
LC111-500
561.74
Stock: 19 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 500 lb
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC111-1K
LC111-1K
529.50
Stock: 19 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 1000 lb
  
LC111-2K
523.32
Stock: 19 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 2000 lb
  
LC111-3K
611.85
Stock: 19 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 3000 lb
  
LC111-5K
755.24
Stock: 19 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 5000 lb
  
LC111-10K
1,359.00
Stock: 19 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 10.000 lb
  
LC111-20K
1,107.65
Stock: 19 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 20.000 lb
  
LC111-25K
1,419.00
Stock: 19 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 25.000 lb
  
LC111-30K
1,357.00
Stock: 19 settimane
 
Cella di carico di tipo a S 30.000 lb
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT06F8-4S
PT06F8-4S
€33.30
Stock: 7 settimane
 
Connettore di accoppiamento per LC111 dell'intervallo <= 200 lb (cella di carico non inclusa)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: In magazzino
 
Connettore di accoppiamento per LC111 dell'intervallo > = 250 lbc (cella di carico non inclusa)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LBC-014
LBC-014
74.76
Stock: 1 settimana
 
Testa di carico 1/4-28 T' hd
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LBC-012
LBC-012
€99.11
Stock: 1 settimana
 
Testa di carico 1/2-20 T' hd
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LBC-058
LBC-058
€118.42
Stock: 1 settimana
 
Testa di carico 5/8-18 T' hd
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LBC-100
LBC-100
€133.98
Stock: In magazzino
 
Testa di carico 1-14 T' hd
  
LBC-114
€149.21
Stock: 1 settimana
 
Testa di carico 1-1/4-12 T' hd
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e dati di shunt di 59 kΩ.
* Vedere la sezione D per le informazioni sui misuratori compatibili. Per ordinare il tipo a connettore, modificare il codice prodotto in LC111, nessun costo aggiuntivo. Connettore abbinato venduto separatamente.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Cable or Connector Style Seleziona da:
101 per Cable Style
111 per Connector Style

(2) Seleziona da:
20 per 20 lb range
25 per 25 lb range
50 per 50 lb range
75 per 75 lb range
100 per 100 lb range
150 per 150 lb range
200 per 200 lb range
250 per 250 lb range
500 per 500 lb range
750 per 750 lb range
1K per 1000 lb range
1.2K per 1200 lb range
1.5K per 1500 lb range
2K per 2000 lb range
2.5K per 2500 lb range
3K per 3000 lb range
4K per 4000 lb range
5K per 5000 lb range
10K per 10000 lb range
15K per 15000 lb range
20K per 20000 lb range
25K per 25000 lb range
30K per 30000 lb range
40K per 40000 lb range
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.