Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sonde di superficie/ad inserimento,

Serie 88000

Sonde di superficie/ad inserimento. | Serie 88000

Sonde di superficie/ad inserimento.

117,38 88308K-IEC

  • Versione Dritta e ad Angolo Retto
  • Termocoppie Tipo E e K
  • Sonde Per Superfici di Piccole Dimensioni
  • Punta in Stile Compatto a Molla
  • Design a Estremità Appuntita Ideale per Misurare Materiali Morbidi e Semi-Congelati, Plastiche Fuse o Gomme
  • Adattatore TAS venduto separatamente
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sulla termocoppia.

Micro-Sensor Probe Modello 88008(*)-IEC
Sonda a microsensore, progettata per misure precise su piccole aree superficiali, come transistor e circuiti integrati. Piccola area di contatto con superficie di 1.0 x 3.0 mm per risposta veloce. Temperatura massima superficiale 400°C.
Nota: elemento non sostituibile.

Thin-Body Type Probe Modello 88009(*)-IEC
Sonda tipo a corpo sottile progettata per misurare la superficie del fondo di aperture strette o fessure, come quella di un riscaldatore di piatto. Massima temperatura di utilizzo 260°C.
Nota: elemento non sostituibile.
Fast-Response Spring-Loaded Compact Tip Probe Modello 88013(*)-IEC
Sonda a risposta rapida e punta compatta a molla, per misure fino a 815 °C. Area terminale fabbricata in acciaio inox serie 400. Superficie di diametro 4,75 mm. Non progettato per l'esposizione a lungo termine ad alte temperature.
Nota: elemento non sostituibile.
Right angle version of the 88013
Modello 88014(*)-IEC
Versione della 88013 ad angolo retto. Sonda a risposta rapida e punta compatta a molla, per misure fino a 815 °C. Area terminale fabbricata in acciaio inox serie 400. Superficie di diametro 4,75 mm. Non progettato per l'esposizione a lungo termine ad alte temperature.
Nota: elemento non sostituibile.
Right angle version of the 88008 Modello 88104(*)-IEC
Versione ad angolo retto della 88008, con design unico a molla laterale e piccola superficie di contatto. temperatura superficiale massima 400° C.
Nota: elemento non sostituibile.
Model 88301(*)-IEC Modello 88301(*)-IEC
Adatta per misurare la temperatura interna di materiali semi-solidi, come gomme, plastiche, argilla, nonché per le misure di liquidi. Guaina in acciaio inox a forma conica con massima temperatura di esercizio di 480° C.
Nota: elemento non sostituibile.
Model 88305(*)-IEC Modello 88305(*)-IEC
Misura la temperature dell’aria in movimento, con guaina forata che protegge la termocoppia, mentre la espone al flusso d'aria. Tempo di risposta da 0.5 a 20 secondi (a seconda della velocità dell'aria). Temperatura di esercizio massima di 480° C.
Nota: elemento non sostituibile.
Model 88306(*)-IEC Modello 88306(*)-IEC
Design con estremità appuntita, ideale per la misurazione di materiale morbido e semi-congelato, plastiche fuso e gomme. Guaina da 100 mm, con tempo di risposta da 6 a 20 secondi. Temperatura di esercizio massima di 500° C.
Nota: elemento non sostituibile.
Model 88307(*)-IEC Modello 88307(*)-IEC
Versione più lunga della 88306, con guaina da 300 mm.
Nota: elemento non sostituibile.
Specially Designed Fine Hypodermic Needle Probe Modello 88308(*)-IEC
Sonda appositamente progettata come ago ipodermico sottile, ha meno probabilità di disturbare la zona circostante di inserimento. Tempo di risposta da 6 a 20 secondi, temperatura di esercizio massima di 205° C.
Nota: elemento non sostituibile.

*Specificare Calibrazione: K: CHROMEGA™-ALOMEGA™ E: CHROMEGA-Constantana

Tutte le sonde della serie 88000 sono fornite con cavo retrattile (che si espande fino a 1,5 m) e connettore maschio mini.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
88008
88008K-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo K, piccola superficie di contatto di 1 x 3 mm, temperatura superficiale massima di 400C.
88008E-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo E, piccola superficie di contatto di 1 x 3 mm, temperatura superficiale massima di 400C.
88104
88104K-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo K, versione del 88008 ad angolo diritto (vedi sopra)
88104E-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo E, versione del 88008 ad angolo diritto (vedi sopra)
88013
88013K-IEC
218.43
Stock: 5 settimane
 
Tipo K, punta compatta caricata a molla, superficie a 4,75 mm di diametro, misurazioni fino a 815C.
88013E-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo E, punta compatta caricata a molla, superficie a 4,75 mm di diametro, misurazioni fino a 815C.
88014
88014K-IEC
224.56
Stock: 5 settimane
 
Tipo K, versione del modello 88013 ad angolo diritto (vedi sopra)
88014E-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo E, versione del modello 88013 ad angolo diritto (vedi sopra)
88305
88305K-IEC
125.92
Stock: 4 settimane
 
Tipo K, sonda ad aria unica con guaina forata per proteggere la termocoppia mentre consente il passaggio dell'aria, temperatura massima 480C
88305E-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo E, sonda ad aria unica con guaina forata per proteggere la termocoppia mentre consente il passaggio dell'aria, temperatura massima 480C
88306
88306K-IEC
156.76
Stock: 4 settimane
 
Tipo K, punta aguzza, guaina da 100 mm, 500 C
88306E-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo E, punta aguzza, guaina da 100 mm, 500 C
88307
88307K-IEC
140.46
Stock: 4 settimane
 
Tipo K, punta aguzza, guaina da 300 mm, 500 C
88307E-IEC
141.30
Stock: 4 settimane
 
Tipo E, punta aguzza, guaina da 300 mm, 500 C
88301
88301K-IEC
140.46
Stock: 1 settimana
 
Tipo K, punta aguzza, guaina da 75 mm, 480 C
88301E-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo E, punta aguzza, guaina da 75 mm, 480 C
88308
88308K-IEC
117.38
Stock: 7 settimane
 
Tipo K, sonda ad ago ipodermico, guaina da 38 mm, 205 C
88308E-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo K, sonda ad ago ipodermico, guaina da 38 mm, 205 C
88009
88009K-IEC
204.90
Stock: 6 settimane
 
Tipo K, stile a corpo sottile, 260C
88009E-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo E, stile a corpo sottile, 260C
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.