Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sonde magnetiche a termocoppia.

Modello N. 88401

Sonde magnetiche a termocoppia. | Modello N. 88401

Sonde magnetiche a termocoppia.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • L'attacco magnetico al processo garantisce un rapido collegamento per la misura di temperatura di tubi, condotti, ecc.
  • Il modello 88401 (immagine a sinistra) misura fino a 250°C (480°F).
  • Il modello 88402 (immagine a destra) misura fino a 400°C (750°F).
  • Ridotte dimensioni per l'uso in ambienti ristretti.
  • Dimensioni del modello 88401: 19 mm (0.75") x 27 mm (1.06") x 19 mm (0.75").
  • Dimensioni del modello 88402: 9.5 mm (0.38") x16 mm (0.63") x 38 mm (1.5").
  • Adatte ad un utlizzo continuo.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Sonde magnetiche, adatte per un collegamento a contatto di lungo termine. Richiedono circa 10 secondi di tempo per raggiungere la temperatura sulla superficie totale. Il modello N. 88401 utilizza un cavo conduttore isolato ed è testato per una temperatura superficiale massima di 250 °C (480 °F). Il modello N. 88402 utilizza un cavo conduttore isolato "GG" in fibra di vetro ed è testato per una temperatura superficiale massima di 400 °C (752 °F). Entrambi i sensori sono forniti con un connettore SMPW e con un adattatore TAS.

ORDINARE.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 88401K
88401K
270,40
Stock: 1 settimana
 
Sonda magnetica a termocoppia di tipo K, max temp. 250°C (480F)
  
88401E
268,48
Stock: 6 settimane
 
Sonda magnetica a termocoppia di tipo E, max temp. 250°C (480F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 88401K-RE
88401K-RE
€54,77
Stock: 4 settimane
 
Elemento di tipo K sostituibile per il modello 88401K
  
88401E-RE
€54,19
Stock: 1 settimana
 
Elemento di tipo E sostituibile per il modello 88401E
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 88402K
88402K
294,19
Stock: 1 settimana
 
Sonda magnetica a termocoppia di tipo K, max temp. 400°C (750°F)
  
88402E
301,77
Stock: 1 settimana
 
Sonda magnetica a termocoppia di tipo E, max temp. 400°C (750°F)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Completo di adattatore transizionale da pin piatto maschio a pin rotondo maschio, TAS.
Le sonde modello N. 88401 sono dotate di un elemento sostituibile. A causa del design del modello n. 88402, l'elemento non è sostituibile.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.