Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

RTD di design avanzato a montaggio superficiale che assicura precisione di Classe A.
Unità da applicare o incollare al dispositivo di destinazione.

SA1-RTD

RTD di design avanzato a montaggio superficiale che assicura precisione di Classe A.Unità da applicare o incollare al dispositivo di destinazione. | SA1-RTD

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Standard di precisione 100 Ω DIN Classe A (±0,06 Ω o ±0,15 °C a 0 °C).
  • di facile installazione con parte posteriore autoadesiva a base di silicone, certificata fino a 260 °C (500 °F).
  • il sensore può essere riapplicato.
  • Funzionamento a breve termine fino a 290 °C (554 °F), se impiegati i collanti Air Set Cements OMEGABOND™.
  • Cavi scoperti a 3 o 4 fili standard (connettori opzionali).
  • Disponibile a magazzino con lunghezza 1 m (40"); disponibile anche con lunghezza 2 e 3 m (80 e 120") ed in lunghezze personalizzate.
  • Altri valori di resistenza/precisione disponibili su richiesta.
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sulla Pt100 .

Il sensore di temperatura RTD a montaggio superficiale SA1-RTD può essere applicato su superfici piane o curve e garantisce precisione di Classe A per applicazioni critiche di controllo della temperatura. Basato su un RTD in platino a film sottile da 2 x 2 x 0,8 mm e disponibile in configurazioni a 3 o 4 fili con isolante in PFA (connettori opzionali), può essere personalizzato per impieghi in un'ampia gamma di applicazioni. Il sensore può essere applicato facilmente mediante la sua parte autoadesiva posteriore, oppure montato in modo permanente mediante collanti OMEGABOND™.
Il dispositivo SA1-RTD può essere utilizzato per controllare chip, dissipatori di calore e temperature ambientali in dispositivi elettronici, controllare le temperature di tubazioni o condotti, monitorare la temperatura dei nuclei di motori e trasformatori, verificare capacità di isolamento e controllare altre applicazioni in cui è necessario conoscere constantemente le temperature e/o i gradienti superficiali.

CARATTERISTICHE
Temperatura max/min: da -73 a 260 °C (da -100 a 500 °F) continua, 290 °C (554 °F) per brevi periodi (se incollato in posizione).
Elemento sensibile: 100 Ω a 0 °C
(32 °F), coefficiente di temperatura
0,00385 Ω/Ω/°C (IEC60751).
Precisione: ±0,06 Ω a 0 °C (DIN Classe A).
Stabilità: meno di 0,2 °C di
deviazione/anno.
Tempo di risposta: inferiore a 0,9 sec (63% del tempo di risposta in immersione in acqua), inferiore a 2 sec su piastra calda.
Effetto autoriscaldante: 2,5 mW/°C.
Conduttori: cavo in rame nichelato scoperto misura 26 AWG da 1 m (40"),
con isolamento e guaina in PFA.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
3 fili con cavi spogliato
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SA1-RTD
SA1-RTD
92.57
Stock: 1 settimana
 
Sensore Pt100 autoadesivo a 3 fili, cavi spelati da 1m.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SA1-RTD-80
SA1-RTD-80
104.35
Stock: In magazzino
 
Sensore Pt100 autoadesivo a 3 fili, cavi spelati da 2m.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SA1-RTD-120
SA1-RTD-120
116.12
Stock: In magazzino
 
Sensore Pt100 autoadesivo a 3 fili, cavi spelati da 3m.
3 fili con mini presa a 3 poli
  
SA1-RTD-MTP
105.14
Stock: 5 settimane
 
Sensore Pt100 autoadesivo a 3 fili, cavi da 1m con presa a 3 poli in miniatura
  
SA1-RTD-80-MTP
123.49
Stock: 5 settimane
 
Sensore Pt100 autoadesivo a 3 fili, cavi da 2m con presa a 3 poli in miniatura
  
SA1-RTD-120-MTP
135.90
Stock: 5 settimane
 
Sensore Pt100 autoadesivo a 3 fili, cavi da 3m con presa a 3 poli in miniatura
4 fili con fili spelati
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SA1-RTD-4W
SA1-RTD-4W
102.00
Stock: In magazzino
 
Sensore Pt100 autoadesivo a 4 fili, cavi spelati da 1m.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SA1-RTD-4W-80
SA1-RTD-4W-80
113.77
Stock: In magazzino
 
Sensore Pt100 autoadesivo a 4 fili, cavi spelati da 2m.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SA1-RTD-4W-120
SA1-RTD-4W-120
125.53
Stock: 5 settimane
 
Sensore Pt100 autoadesivo a 4 fili, cavi spelati da 3m.
Accessori
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.