Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Misuratore di temperatura digitale

Serie HH500

Termometri digitali. | Serie HH500

Termometri digitali.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Termocoppie tipo J o K.
  • Funzioni min/max/media/pausa/relativo.
  • Cicalino di avvertimento con impostazione alto/basso, impostazione ora sul modello HH502.
  • Funzione doppio display.
  • Risoluzione 0,1°.
  • Ingresso termocoppia differenziale.
  • Precisione: precisione dichiarata a 23 a ±5 °C <75% UR.
  • Antipolvere NEMA 4X (IP65).
  • Resistente all'acqua/spruzzi.
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione



CARATTERISTICHE
Tipo di ingresso: J o K.
Alimentazione: una batteria da 9V (inclusa).
Durata della batteria: 200 ore.
Dimensioni: 192 A x 91 L x 53 mm P
(7,6 x 3,6 x 2,2").
Peso: circa 255 g (9 oz).
Tipo di display: LCD retroilluminato.
Numero di cifre: 1999.
Canale ingresso: 1.
Intervallo di temperatura: da -50 a 1370 °C (da -58 a 1950 °F).
Risoluzione: 0,1°/1°.
Display: 1.
Termocoppia di tipo K con filo saldato: 1.
Precisione base (% della lettura): 0,1% +1 °C.
Tipo di display: LCD retroilluminato.
Numero di cifre: 1999.
Canale ingresso: 2.
Intervallo di temperatura: da -50 a 1370 °C (da -58 a 1950 °F).
Risoluzione: 0,1°/1°.
Display: 1.
Termocoppia di tipo K con filo saldato: 2.
Precisione base: 0,1% +1 °C.
Tipo di display: LCD.
Numero di cifre: 25,000.
Canale ingresso: 2.
Intervallo di temperatura: da -200 a 1370 °C (da -328 a 2498 °F).
Risoluzione: 0.1°.
Display: 3.
Termocoppia di tipo K con filo saldato: 2.
Precisione base: 0,05% +0,3 °C.
Tipo di display: LCD.
Numero di cifre: 25.000.
Canale ingresso: 1.
Intervallo di temperatura: da -200 a 1370 °C (da -328 a 2498 °F).
Risoluzione: 0,1°.
Display: 3.
Termocoppia di tipo K con filo saldato: 1.
Precisione base: 0,05% +0,3 °C.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH502
HH502
207,27
Stock: 3 settimane
 
Termometro di tipo K/J ad ingresso doppio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH503
HH503
174,76
Stock: 1 settimana
 
Termometro di tipo K/J ad ingresso singolo
Accessori
  
KHXL-IM30U-RSC-300
70.19
Stock: 4 settimane
 
Sonda di termocoppia tipo K, 3 mm di diametro, guaina di 300 mm di lunghezza con impugnatura sagomata e cavo a spirale.
  
SC-GG-KI-30-1M
34.25
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia di filo di perline tipo K. Treccia di vetro isolata di 1 m di lunghezza con connettore mini e caddy di filo. (Verde).
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.