Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Class B Pt100 Sensors with Lead Wires (5-Pack)

RTD-2 (Class B) 5-Pack Series

Class B Pt100 Sensors with Lead Wires (5-Pack) | RTD-2  (Class B) 5-Pack Series

Class B Pt100 Sensors with Lead Wires (5-Pack)

146,32 RTD-2-F3105-36-T-B

  • Popular Sensor Styles Stocked for Immediate Delivery
  • Industrial Grade (Class “B” = ±0.3 0° at 0ºC) Accuracy
  • Sold in Economical 5-Packs
  • Simple, Flexible Sensing Option for a Wide Variety of Measurement Applications
  • Stripped Leads Standard. Connector options also available.
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Omega's RTD Class B Pt100 elements with attached lead wire in a convenient 5-pack. These industrial grade RTD sensors are supplied with attached lead wires for added flexibility in many different applications. The size of the potted junction between lead wire and element is kept as small as possible. Note: These elements are not intended for direct immersion into liquids. Configurations below reflect 1 m long lead wire, Style-2 (3 Wire).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RTD-2-F3102-36-T-B
RTD-2-F3102-36-T-B
151,75
Stock: 1 settimana
 
F3102 (4 x 2 mm) RTD element, PFA insulated lead wire, epoxy transistion.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RTD-2-F3105-36-T-B
RTD-2-F3105-36-T-B
146,32
Stock: 5 settimane
 
F3105 (2 x 2 mm) RTD element, PFA insulated lead wire, epoxy transistion.
  
RTD-2-F3102-36-G-B
151,75
Stock: 5 settimane
 
F3105 (4 x 2 mm) RTD element, Fiberglass insulated lead wire, ceramic transistion.
  
RTD-2-F3105-36-G-B
151,75
Stock: 5 settimane
 
F3105 (2 x 2 mm) RTD element, Fiberglass insulated lead wire, ceramic transistion.
  
RTD-2-1PT100KN2528-36-T-B
285,49
Stock: 5 settimane
 
2.8 dia x 25 mm Long wire wound RTD element, PFA insulated lead wire, epoxy transistion.
  
RTD-2-1PT100K2515-36-T-B
€291,11
Stock: 5 settimane
 
1.5 dia x 25 mm Long wire wound RTD element, PFA insulated lead wire, epoxy transistion.
Most Popular Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-101-2
OB-101-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
56 g., Highly Conductive Room-Temperature Curing Two Part Epoxy (105°C Max)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-200-2
OB-200-2
€48.89
Stock: 8 settimane
 
56 g., Highly Conductive Two Part Epoxy (260°C Max)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNi3233
CNi3233
€333.20
Stock: 7 settimane
 
1/32 DIN PID Temperature Controller with Dual Relay Outputs
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNi833
CNi833
€436.13
Stock: 7 settimane
 
1/8 DIN PID Temperature Controller with Dual Relay Outputs
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-QUADRTD
OM-CP-QUADRTD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4-Channel Temperature Data Logger
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Above models shown as three-wire configurations, for two-wire construction change the “-2” in the model number to “-1”; for four-wire construction change “-2” to “-3”. To order sensors with bare wires and connections for use to 600ºC, replace “-T” or “-G” in model number with “-B”. Contact sales to obtain additional pricing and to order
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.