Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Cut To Length RTD Sensor Probe For Field Adaptable Applications

PRCTL Series

Cut To Length RTD Sensor Probe For Field Adaptable Applications | PRCTL Series

106,60 PRCTL-2-100-B-1/4-24-40

  • Probe Is Supplied 24" Long and Designed To Be Cut-To-Length as Needed Using a Simple Tube Cutter.
  • Great For Use As Replacement Sensors, Can Be Combined With a Wide Variety Of Spring Loaded Fittings, Compression Fittings, Connection Heads, Thermowells, Connectors or Other Accessories to Fit a Wide Variety of Applications.
  • Contains a Precision 100 Ohm DIN Platinum Thin Film Element in Either Class A or Class B Accuracies.
  • Temperature Range: -50 to 260ºC
  • All Sensors Supplied to IEC60751/ASTM E-1137 Color Codes
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This sensor is designed to provide the ultimate in adaptability. Its 24" length can be reduced in the field by cutting off the required tube length using a standard tube cutter. Combining the PRCTL sensor with Omega's wide variety of fittings and accessories can customize this sensor on the spot for a wide variety of RTD replacement probe or OEM RTD sensor probe applications. This sensor is available in both Class A and Class B accuracies, in 3 wire standard (4-wire optional) in 1/4" diameter to fit many thermowells, or in 3/16", 6mm and 4.5mm diameters.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PRCTL-2-100-A-1/4-24-40
PRCTL-2-100-A-1/4-24-40
107,15
Stock: 1 settimana
 
100 Ohm DIN Platinum Class A, 1/4" diameter by 24" long sheath with 40" of 3-wire PFA insulated and jacketed cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PRCTL-2-100-A-3/16-24-40
PRCTL-2-100-A-3/16-24-40
113,16
Stock: 1 settimana
 
100 Ohm DIN Platinum Class A, 3/16" diameter by 24" long sheath with 40" of 3-wire PFA insulated and jacketed cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PRCTL-2-100-B-1/4-24-40
PRCTL-2-100-B-1/4-24-40
106,60
Stock: 6 settimane
 
100 Ohm DIN Platinum Class B, 1/4" diameter by 24" long sheath with 40" of 3-wire PFA insulated and jacketed cable
  
PRCTL-2-100-B-3/16-24-40
106,60
Stock: 6 settimane
 
100 Ohm DIN Platinum Class B, 3/16" diameter by 24" long sheath with 40" of 3-wire PFA insulated and jacketed cable
  
PRCTL-2-100-A-M6-600-1
110,98
Stock: 6 settimane
 
100 Ohm DIN Platinum Class A, 6mm diameter by 600mm long sheath with 1meter of 3-wire PFA insulated and jacketed cable
  
PRCTL-2-100-A-M4.5-600-1
110,98
Stock: 6 settimane
 
100 Ohm DIN Platinum Class A, 4.5mm diameter by 600mm long sheath with 1meter of 3-wire PFA insulated and jacketed cable
  
PRCTL-2-100-B-M6-600-1
104,54
Stock: 6 settimane
 
100 Ohm DIN Platinum Class B, 6mm diameter by 600mm long sheath with 1meter of 3-wire PFA insulated and jacketed cable
  
PRCTL-2-100-B-M4.5-600-1
106,60
Stock: 6 settimane
 
100 Ohm DIN Platinum Class B, 4.5mm diameter by 600mm long sheath with 1meter of 3-wire PFA insulated and jacketed cable
Most Popular Accessories
  
FTW-G4-11-80-R2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fabricated Thermowell, 80 mm Insertion Length, 1/4" BSPP female thread for probe and 1/2" BSPT male thread for process
  
FTW-G4-11-230-R2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fabricated Thermowell, 230 mm Insertion Length, 1/4" BSPP female thread for probe and 1/2" BSPT male thread for process
  
FTW-G4-11-380-R2
79.10
Stock: 5 settimane
 
Fabricated Thermowell, 380 mm Insertion Length, 1/4" BSPP female thread for probe and 1/2" BSPT male thread for process
  
FTW-G4-11-530-R2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fabricated Thermowell, 530 mm Insertion Length, 1/4" BSPP female thread for probe and 1/2" BSPT male thread for process
  
SSLK-M60-14P
41.84
Stock: 5 settimane
 
Stainless Steel Compression Fitting, for 6mm Diaprobe. 1/4" BSP Thread
  
BRLK-M60-14P
18.31
Stock: 1 settimana
 
Brass Steel Compression Fitting, for 6 mm Dia probes. 1/4" BSP Thread
  
MTP-U-M
€4.81
Stock: In magazzino
 
Miniature Connector
  
DP460-RTD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Economical Temperature Meter
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: For 4 wire configuration change “2” to “3” in the model number and contact sales for pricing.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Accuracy Class Seleziona da:
A per Class A
B per Class B

(2) Sheath Diameter Seleziona da:
1/4 per 1/4 Diameter
3/16 per 3/16 Diameter
M6 per 6mm Diameter
M4.5 per 4.5mm Diameter

(3) Sheath Length Seleziona da:
24 per 24 Length
600 per 600mm Length

(4) Cable Length Seleziona da:
40 per 40 Length
1 per 1 meter Length
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.