Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Resistance Heating Wire, Nickel-Chromium Alloy, 80% Nickel/ 20% Chromium

NI80

Nickel-Chromium Alloy Resistance Heating Wire - Order online | NI80

17,10 NI80-010-50

  • Withstands High Temperatures up to 1150°C
  • Quick Heating, Long Life
  • Corrosion Resistant
  • Used to Make Straight or Helical Coil Resistance Heaters
  • 15 and 60 metre Reels Available
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Industrial Heaters.

OMEGA™ NIC80 nickel chromium wire is a resistance heating wire comprised of 80% Nickel and 20% Chromium. NIC80 wire is commonly used for heating at elevated temperatures. NI/CR-80/20 is essential for resistive elements in high temperature applications such as electric furnaces, electric ranges and radiant heaters operating at temperatures up to 1150°C.

Specifications
Composition: 80% Nickel, 20% Chromium
Specific Gravity: 8.41
Density: 8.4g/cm³
Melting Point: approx. 1400°C
Nominal Coefficient of Linear Expansion: 0.000017 (10-1000°C)
Tensile Strength (Kg/cm²) at 20°C
  Hard Drawn: 14,060
  Soft Annealed: 7,030
Nominal Temperature Coefficient of Resistance: 0.00011 Ohms/Ohm/°C (20-500°C)

Model No. Wire
AWG
Wire
Dia. mm
Wire
CSA mm²
Ω/metre
@ 20°C
Current Temperature Characteristics*
425°C 550°C 650°C 750°C 875°C 1100°C
NI80-040- 18 1.02 0.82 1.354 8.32 10.17 12.48 15.11 18.06 24.03
NI80-032- 20 0.81 0.52 2.116 6.17 7.56 9.24 11.13 13.23 17.57
NI80-025- 22 0.64 0.32 3.383 4.62 5.62 6.85 8.20 9.69 12.85
NI80-020- 24 0.51 0.20 5.363 3.46 4.18 5.06 6.04 7.10 9.40
NI80-015- 26 0.41 0.13 8.57 2.62 3.12 3.76 4.49 5.27 6.90
NI80-012- 28 0.33 0.09 13.65 1.98 2.38 2.84 3.37 3.93 5.09
NI80-010- 30 0.25 0.049 21.67 1.50 1.81 2.14 2.53 2.93 3.75
* Showing approximate amperes necessary to produce a given temperature, applying only to a straight wire stretched horizontally in free air.

Factor by Which Resistance at Room Temperature Is to Be Multiplied to Obtain Resistance at Indicated Temperatures
(These figures are given as a basis for engineering calculations and represent average material as supplied.)
Temp. °C 20 95 205 315 425 540 650 760 870 980 1090
Factor 1.000 1.016 1.037 1.054 1.066 1.070 1.064 1.062 1.066 1.072 1.078


Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con NI80-040-50
NI80-040-50
34,59
Stock: 8 settimane
 
15 metres of 1 mm dia. heater wire
  
NI80-040-200
102,48
Stock: 1 settimana
 
60 metres of 1 mm dia. heater wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con NI80-032-50
NI80-032-50
26,06
Stock: 8 settimane
 
15 metres of 0.81 mm dia. heater wire
  
NI80-032-200
78,58
Stock: In magazzino
 
60 metres of 0.81 mm dia. heater wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con NI80-025-50
NI80-025-50
26,06
Stock: 8 settimane
 
15 metres of 0.64 mm dia. heater wire
  
NI80-025-200
78,58
Stock: 9 settimane
 
60 metres of 0.64 mm dia. heater wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con NI80-020-50
NI80-020-50
26,06
Stock: 8 settimane
 
15 metres of 0.51 mm dia. heater wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con NI80-020-200
NI80-020-200
78,58
Stock: 8 settimane
 
60 metres of 0.51 mm dia. heater wire
  
NI80-015-50
16,49
Stock: 1 settimana
 
15 metres of 0.41 mm dia. heater wire
  
NI80-015-200
50,84
Stock: 8 settimane
 
60 metres of 0.41 mm dia. heater wire
  
NI80-012-50
17,10
Stock: 8 settimane
 
15 metres of 0.33 mm dia. heater wire
  
NI80-012-200
49,02
Stock: 8 settimane
 
60 metres of 0.33 mm dia. heater wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con NI80-010-50
NI80-010-50
17,10
Stock: 8 settimane
 
15 metres of 0.25 mm dia. heater wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con NI80-010-200
NI80-010-200
49,02
Stock: 8 settimane
 
60 metres of 0.25 mm dia. heater wire
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: This wire is not intended for use in making thermocouple elements.
Esempio di Ordinazione: (1) NI80-040-50 15 metres of 1 mm dia. heater wire, €34,59
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.