Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Gruppi di cavi Micro-CC per sonde, sensori e trasmettitori

Serie M12C

Gruppi di cavi Micro-CC per sonde, sensori e trasmettitori | Serie M12C

Gruppi di cavi Micro-CC per sonde, sensori e trasmettitori

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Prolunghe con connettore femmina M12.
  • Contatti placcati oro.
  • Guaina/isolamento in PVC poliuretano.
  • Disponibili in diverse lunghezze.
  • Connessione diritta o ad angolo retto.
  • Le configurazioni dei cavi includono estremità con connettore e conduttore scoperto o con due connettori a entrambe le estremità.
Sanitario - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione



CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Cavi di prolunga CC M12 in poliuretano
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PUR-4-S-F-2
M12C-PUR-4-S-F-2
19.99
Stock: 1 settimana
 
Cavo in poliuretano, connettore femmina M12 a 4 poli diritto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 2 m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PUR-4-S-F-5
M12C-PUR-4-S-F-5
24.47
Stock: 2 settimane
 
Cavo in poliuretano, connettore femmina M12 a 4 poli diritto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 5 m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PUR-4-S-F-10
M12C-PUR-4-S-F-10
30.88
Stock: In magazzino
 
Cavo in poliuretano, connettore femmina M12 a 4 poli diritto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 10 m
  
M12C-PUR-4-R-F-2
19.99
Stock: 1 settimana
 
Cavo in poliuretano, connettore femmina M12 a 4 poli ad angolo retto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 2 m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PUR-4-R-F-5
M12C-PUR-4-R-F-5
24.84
Stock: 1 settimana
 
Cavo in poliuretano, connettore femmina M12 a 4 poli ad angolo retto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 5 m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PUR-4-R-F-10
M12C-PUR-4-R-F-10
27.04
Stock: 1 settimana
 
Cavo in poliuretano, connettore femmina M12 a 4 poli ad angolo retto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 10 m
Cavo di prolunga CC M12 PVC
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
23.54
Stock: 1 settimana
 
Cavo in PVC, connettore femmina M12 a 4 poli diritto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 5 m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PVC-4-S-F-10
M12C-PVC-4-S-F-10
29.54
Stock: 1 settimana
 
Cavo in PVC, connettore femmina M12 a 4 poli diritto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 10 m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PVC-4-R-F-5
M12C-PVC-4-R-F-5
23.54
Stock: 1 settimana
 
Cavo in PVC, connettore femmina M12 a 4 poli ad angolo retto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 5 m
  
M12C-PVC-4-R-F-10
27.97
Stock: 4 settimane
 
Cavo in PVC, connettore femmina M12 a 4 poli ad angolo retto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 10 m
Cavi patch CC M12 PVC a doppio attacco
  
M12C-PVC-4-S-M-R-F-2
32.93
Stock: 1 settimana
 
Cavo in PVC, connettore maschio M12 a 4 poli diritto ad un'estremità, connettore femmina ad angolo retto M12 a 4 poli all'altra astremità, lunghezza 2 m
  
M12C-PVC-4-S-M-R-F-5
37.43
Stock: 1 settimana
 
Cavo in PVC, connettore maschio M12 a 4 poli diritto ad un'estremità, connettore femmina ad angolo retto M12 a 4 poli all'altra astremità, lunghezza 5 m
  
M12C-PVC-4-S-M-S-F-2
34.79
Stock: 1 settimana
 
Cavo in PVC, connettore maschio M12 a 4 poli diritto ad un'estremità, connettore femmina diritto M12 a 4 poli all'altra astremità, lunghezza 2 m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PVC-4-S-M-S-F-5
M12C-PVC-4-S-M-S-F-5
37.43
Stock: 2 settimane
 
Cavo in PVC, connettore maschio M12 a 4 poli diritto ad un'estremità, connettore femmina diritto M12 a 4 poli all'altra astremità, lunghezza 5 m
Cavi di prolunga M12 in silicone
  
M12C-SIL-4-S-F-1.5
16.25
Stock: 7 settimane
 
Cavo in silicone, connettore femmina M12 a 4 poli diritto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 1,5 m
  
M12C-SIL-4-S-F-3
17.42
Stock: 11 settimane
 
Cavo in silicone, connettore femmina M12 a 4 poli diritto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 3 m
  
M12C-SIL-4-S-F-5
23.63
Stock: 1 settimana
 
Cavo in silicone, connettore femmina M12 a 4 poli diritto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 5 m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-SIL-4-S-F-10
M12C-SIL-4-S-F-10
40.41
Stock: 1 settimana
 
Cavo in silicone, connettore femmina M12 a 4 poli diritto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 10 m
  
M12C-SIL-4-S-F-15
58.68
Stock: 11 settimane
 
Cavo in silicone, connettore femmina M12 a 4 poli diritto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 15 m
  
M12C-SIL-4-R-F-1.5
14.80
Stock: 1 settimana
 
Cavo in silicone, connettore femmina M12 a 4 poli ad angolo retto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 1,5 m
  
M12C-SIL-4-R-F-3
18.40
Stock: 11 settimane
 
Cavo in silicone, connettore femmina M12 a 4 poli ad angolo retto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 3 m
  
M12C-SIL-4-R-F-5
24.96
Stock: 11 settimane
 
Cavo in silicone, connettore femmina M12 a 4 poli ad angolo retto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 5 m
  
M12C-SIL-4-R-F-10
40.41
Stock: 11 settimane
 
Cavo in silicone, connettore femmina M12 a 4 poli ad angolo retto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 10m
  
M12C-SIL-4-R-F-15
53.40
Stock: 11 settimane
 
Cavo in silicone, connettore femmina M12 a 4 poli ad angolo retto ad un'estremità, cavi volanti all'altra astremità, lunghezza 15m
Connettori montabili in campo
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12-S-M-FM
M12-S-M-FM
16.94
Stock: In magazzino
 
Connettore di tipo spina diritto montabile in campo
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12-R-M-FM
M12-R-M-FM
17.82
Stock: In magazzino
 
Connettore di tipo spina ad angolo retto montabile in campo
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: † Connettore a 4 pin M12 installabile sul campo con terminali a vite.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.