Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sonde termocoppia di tipo speciale.

Serie RAT

Sonde termocoppia di tipo speciale. | Serie RAT

Sonde termocoppia di tipo speciale.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Guaine†:
    U Tantalio.
  • Molibdeno.
  • Platino/rodio.
  • Inconel 600.
  • Elementi per termocoppie:
    U Tungsteno/renio.
  • Platino/rodio.
  • Isolamento:
    U Ossido di afnio (HfO2).
  • Ossido di magnesio (MgO).
  • Ossido di alluminio (Al2O3).
  • Mating Connettore venduto separatamente.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sulla termocoppia.

Le sonde a termocoppia speciali di OMEGA™ sono progettate per essere impiegate in temperature estreme fino a 2315 °C (4200 °F). Queste sonde utilizzano elementi in platino/rodio (tipi R, S o B) o in tungsteno/renio (tipi G, C o D), con un'ampia scelta di materiali per isolanti e guaine. A seconda del materiale selezionato per la guaina, queste sonde possono essere usate in atmosfere inerti, ossidanti o riducenti o nel vuoto. La temperatura massima dipende dalla temperatura minima dell'elemento, dall'isolamento e dal materiale usato per la guaina. Sono disponibili cinque terminali per la punta fredda della sonda: sonda sostitutiva, connettori ceramici di dimensioni sub-mini o standard, standard per impieghi gravosi, connettori il nylon con guaina in molibdeno o giunti di transizione con filo conduttore da 2 m (72").

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Alcuni esempi di codici sono riportati di seguito. Utilizzare la casella qui sotto per ordinare modelli specifici.
XMO-W5R26-U-125-30-H-HX-6
523.95
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia tipo C. Guaina di molibdeno di 1/8" di diametro, 6" di lunghezza con isolamento Hafnia e connettori in ceramica a dimensioni standard
XMO-W5R26-U-062-40-A-Q-24
1,036.17
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia tipo C. Guaina di molibdeno di 1/16" di diametro, 24" di lunghezza con isolamento alumina e connettori plastici a dimensioni standard
XMO-W5R26-U-062-40-A-Q-36
1,207.31
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo C. Guaina di molibdeno di 1/16" di diametro, 36" di lunghezza con isolamento alumina e connettori plastici a dimensioni standard

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: I rapporti di certificazione dei lotti di filo sono disponibili su richiesta e senza costi aggiuntivi; aggiungere il suffisso "-CERT" al codice prodotto. Per ordinare altre configurazioni di fili conduttori o di lunghezza superiore a 1 m (40"): per SB o TTSB, aggiungere il suffisso "-SB" o "-TTSB" al codice prodotto per il costo aggiuntivo. Per lunghezze di filo superiori a 36", modificare il "36" nel codice prodotto indicando la lunghezza desiderata in pollici per il per costo addizionale a piede aggiuntivo fino al prezzo di 36". Per BX o TTBX, aggiungere il suffisso "-BX" o "-TTBX" al codice prodotto per il costo aggiuntivo. Per lunghezze di filo superiori a 36", modificare il "36" nel codice prodotto indicando la lunghezza desiderata in pollici per il per costo addizionale a piede aggiuntivo fino al prezzo di 36". Per TT, aggiungere il suffisso "-TT" al codice prodotto; nessun costo aggiuntivo. Per lunghezze di filo superiori a 36" e cavo isolato in fibra di vetro standard o TT, modificare il "36" nel codice prodotto indicando la lunghezza desiderata in pollici per il per costo addizionale a piede aggiuntivo fino al prezzo di 36". Nota: Il tipo B è scoperto misura 26 AWG.
Per ordinare altri terminali: per connettori maschi SMPW con pin mini piatti, aggiungere il suffisso "-SMPW-M" al codice prodotto per il costo aggiuntivo. Per connettori maschi in ceramica SHX con pin mini piatti, aggiungere il suffisso "-SHX-M" al codice prodotto per il costo aggiuntivo. Per connettori maschi OSTW con pin rotondi standard, aggiungere il suffisso "-OSTW-M" al codice prodotto per il costo aggiuntivo. Per connettori maschi in ceramica con pin rotondi standard, aggiungere il suffisso "NHX-M" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.