Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Cavo per termocoppia tipo "J" con doppio isolamento piatto

GG-JI, HH-JI, TG-JI, TT-JI, FF-JI, PR-JI, XC-JI, XL-JI, XT-JI, XS-JI Series

Cavo per termocoppia J con doppio isolamento piatto | GG-JI, HH-JI, TG-JI, TT-JI, FF-JI, PR-JI, XC-JI, XL-JI, XT-JI, XS-JI Series

Cavo per termocoppia J con doppio isolamento piatto

33,35 GG-JI-24-7.5M

  • Cavo termocoppia J ad alta qualità
  • A magazzino - Disponibili immediatamente per la spedizione
  • Scelta per l'isolamento, dimensione cavo e lunghezza
  • Disponibilie in classi di tolleranza 1 e 2 IEC
  • Cavi conduttori solidi o intrecciati
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sui cavi per termocoppie.

Codice colori IEC: filo positivo, nero; filo negativo, bianco; generale, nero.
Nella produzione di filo per termocoppia,

Il riquadro "To Order" contiente alcuni esempi di modelli comuni. Utilizzate il "Part Number Builder" (nella tabella qui sotto ) per ottenere il prezzo e la nostra disponibilita'. Usate la tabella qui soptto come guida per i modelli disponibili.

 Isolamento1
DIA.
(mm)
Codice
Prodotto
Cavo
Tipo
Isolamento
Temp. massima
Dimensione
Nominale (mm)
Peso
 kg/300m
Conduttore
Guiana
°F
°C
Ceramica*
1.63
XC-JI-14
Solido
Nextel
Nextel
1100
590
3.6 x 5.0
18
0.81
XC-JI-20
Solido
Nextel
Nextel
900
480
3.4 x 4.8
8
0.81
XT-JI-20
Solido
Nextel a maglia stretta
Nextel a maglia stretta
900
480
2.7 x 3.9
7
0.81
XL-JI-20
Solido
Nextel a maglia larga
Nextel a maglia larga
900
480
2.4 x 3.4
7
0.51
XC-JI-24
Solido
Nextel
Nextel
700
370
2.9 x 4.4
6
0.51
XT-JI-24
Solido
Nextel a maglia stretta
Nextel a maglia stretta
700
370
2.2 x 3.4
5
0.51
XL-JI-24
Solido
Nextel a maglia larga
Nextel a maglia larga
700
370
2.0 x 3.0
5

Silice*
1.63
XS-JI-14
Solido
Silice
Silice
1100
590
3.6 x  5.0
15.91
0.81
XS-JI-20
Solido
Silice
Silice
900
480
2.7 x 3.9
5.45
0.51
XS-JI-24
Solido
Silice
Silice
700
370
2.2 x 3.4
4.55
Fibra
di vetro per alte temp.**
0.81
HH-JI-20
Solido
Fibra di vetro per alte temp
Fibra di vetro per alte temp
900
480
1.5 x 2.5
4.09
0.51
HH-JI-24
Solido
Fibra di vetro per alte temp.
Fibra di vetro per alte temp.
700
370
1.1 x 2.2
2.27
Fibra di vetro
1.63
GG-JI-14
Solido
Fibra di vetro
Fibra di vetro
900
482
2.7 x 3.9
19.55
0.81
GG-JI-20
Solido
Fibra di vetro
Fibra di vetro
900
482
1.5 x 2.4
4.09
0.81
GG-JI-20S
7 x 0.32
Fibra di vetro
Fibra di vetro
900
482
1.5 x 2.5
4.09
0.51
GG-JI-24
Solido
Fibra di vetro
Fibra di vetro
700
370
1.3 x 2.0
2.27
0.51
GG-JI-24S
7 x 0.20
Fibra di vetro
Fibra di vetro
700
370
1.3 x 2.2
2.27
0.32
GG-JI-28
Solido
Fibra di vetro
Fibra di vetro
700
370
1.1 x 2.0
1.36
0.25
GG-JI-30
Solido
Fibra di vetro
Fibra di vetro
600
320
1.1 x 2.0
1.36
0.13
GG-JI-36
Solido
Fibra di vetro
Fibra di vetro
600
320
1.1 x 2.0
0.91
PFA
e
Fibra di vetro 
0.25
TG-JI-30
Solido
PFA
Fibra di vetro
500
260
0.9 x 1.2
0.91
0.13
TG-JI-36
Solido
PFA
Fibra di vetro
500
260
0.7 x 1.0
0.91
0.08
TG-JI-40
Solido
PFA
Fibra di vetro
500
260
0.7 x 0.9
0.91

Neoflon
PFA
 
0.81
TT-JI-20
Solido
PFA
PFA
500
260
1.7 x 3.0
2.27
0.81
TT-JI-20S
7 x 0.32
PFA
PFA
500
260
1.9 x 3.2
2.27
0.64
TT-JI-22S
7 x 0.25
PFA
PFA
500
260
1.7 x 3.4
4.09
0.51
TT-JI-24
Solido
PFA
PFA
500
260
1.4 x 2.4
2.73
0.51
TT-JI-24S
7 x 0.20
PFA
PFA
500
260
1.6 x 2.6
2.73
0.25
TT-JI-30††
Solido
PFA
PFA
500
260
0.6 x 1.0
0.91
0.13
TT-JI-36††
Solido
PFA
PFA
500
260
0.5 x 0.8
0.91
0.08
TT-JI-40††
Solido
PFA
PFA
500
260
0.4 x 0.7
0.91

Neoflon FEP
0.81
FF-JI-20
Solido
FEP
FEP
392
200
1.7 x 3.0
5.00
0.51
FF-JI-24
Solido
FEP
FEP
392
200
1.4 x 2.3
3.18
Polivinile  
0.51
PR-JI-24
Solido
Polivinile
None***
221
105
1.3 x 2.2
2.27
0.51
PP-JI-24S
7 x 0.20
Polivinile
Polivinile
221
105
2.0 x 3.4
2.27

1 Sono disponibli cavi con isolamento per termocoppia J. Consultate le serie di cavi su bobina isolati TFE-JI e KK-JI .
*Dotato di tracciatori di colore su guaina e cavi, **Il cavo HH è dotato di tracciatori sul fi lo positivo, il fi lo negativo è rosso, il fi lo generale ha un tracciatore.
***Due conduttori isolati legati insieme, ma senza sovraguaina.
††Colore generale trasparente.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Cavo per termocoppia di tipo J con isolamento in PFA - Temperatura di isolamento massima = 260 °C (500 °F)
TT-JI-24-30M
114.85
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in PFA, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, 30 metri
TT-JI-24-150M
353.23
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in PFA, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, 150 metri
TT-JI-24-300M
693.15
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in PFA, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, 300 metri
TT-JI-30-30M
137.83
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in PFA, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, 30 metri
TT-JI-30-150M
398.80
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in PFA, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, 150 metri
TT-JI-30-300M
795.85
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in PFA, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, 300 metri
Cavo per termocoppia di tipo J con isolamento in PFA - Temperatura di isolamento massima = 260 °C (500 °F) - Classe 1
TT-JI-24-SLE-30M
132.70
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in PFA, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, Classe 1, 30 metri
TT-JI-24-SLE-150M
374.79
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in PFA, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, Classe 1, 150 metri
TT-JI-24-SLE-300M
756.20
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in PFA, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, Classe 1, 300 metri
TT-JI-30-SLE-30M
151.53
Stock: 1 settimana
 
Isolamento in PFA, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, Classe 1, 30 metri
TT-JI-30-SLE-150M
428.56
Stock: 1 settimana
 
Isolamento in PFA, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, Classe 1, 150 metri
TT-JI-30-SLE-300M
848.68
Stock: In magazzino
 
Isolamento in PFA, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, Classe 1, 300 metri
Cavo per termocoppia di tipo J con isolamento in treccia in fibra di vetro - Temperatura di isolamento massima = 482 °C (900 °F)
GG-JI-24-30M
83.49
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, 30 metri
GG-JI-24-150M
262.92
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, 150 metri
GG-JI-24-300M
522.18
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, 300 metri
GG-JI-30-30M
94.57
Stock: 4 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, 30 metri
GG-JI-30-150M
249.47
Stock: 4 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, 150 metri
GG-JI-30-300M
549.18
Stock: 4 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, 300 metri
Cavo per termocoppia di tipo J con isolamento in treccia in fibra di vetro - Temperatura di isolamento massima = 482 °C (900 °F) - Classe 1
GG-JI-24-SLE-30M
106.73
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, Classe 1, 30 metri
GG-JI-24-SLE-150M
300.76
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, Classe 1, 150 metri
GG-JI-24-SLE-300M
612.19
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, Classe 1, 300 metri
GG-JI-30-SLE-30M
109.89
Stock: 4 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, Classe 1, 30 metri
GG-JI-30-SLE-150M
294.96
Stock: 4 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, Classe 1, 150 metri
GG-JI-30-SLE-300M
605.16
Stock: 1 settimana
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,25 mm, Classe 1, 300 metri
Cavo per termocoppia di tipo J con isolamento in treccia in fibra di vetro per alte temperature - Temperatura di isolamento massima = 704 °C (1300 °F)
HH-JI-24-30M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro per alte temperature, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, 30 metri
HH-JI-24-150M
324.34
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro per alte temperature, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, 150 metri
HH-JI-24-300M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro per alte temperature, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, 300 metri
Cavo per termocoppia di tipo J con isolamento in treccia in fibra di vetro per alte temperature - Temperatura di isolamento massima = 704 °C (1300 °F) - Classe 1
HH-JI-24-SLE-30M
119.91
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro per alte temperature, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, Classe 1, 30 metri
HH-JI-24-SLE-150M
344.91
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro per alte temperature, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, Classe 1, 150 metri
HH-JI-24-SLE-300M
632.82
Stock: 6 settimane
 
Isolamento in treccia in fibra di vetro per alte temperature, tipo J, IEC, conduttori con Ø 0,5 mm, Classe 1, 300 metri
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Dotato di tracciatori di colore su guaina e cavi. ** Il cavo HH è dotato di tracciatori sul filo positivo, il filo negativo è rosso, il filo generale ha un tracciatore. *** Due conduttori isolati legati insieme, ma senza sovraguaina. † Peso della bobina e del cavo arrotondato al kg (lb) successivo, non include il materiale di imballaggio. †† Colore generale trasparente.
††† Per ordinare cavo con Classe di tolleranza 1, aggiungere "-SLE" al codice prodotto prima della lunghezza della bobina.
†††† L'isolamento in Kapton non è codificato a colori. Il conduttore positivo ha un tracciatore di colore ANSI.
Esempio di Ordinazione: (1) TT-JI-20-300M Termocoppia, €838.61

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Isolamento Seleziona da:
HH per Fibra di vetro per alte temp. (solo 0.8 & 0.5 mm)
GG per Fibra di vetro
TG per PFA e fibra di vetro
TT per Neoflon PFA (High Performance)
FF per Neoflon ( solo 0.8 & 0.5 mm)
PP per PVC (0.5 mm solo intrecciato)
PR per PVC cavi attaccati ( forma a 8) senza guaina esterna (solo 0.5 mm)
XC per Ceramico standard (solo 1.6 0.8 e 0.5 mm)
XT per Ceramico a maglia stretta (solo 0.8 e 0.5 mm)
XL per Ceramico a maglia larga (solo 0.8 e 0.5 mm)
XS per Silice (solo 1.6 0.8 e 0.5 mm)

(2) Gauge Seleziona da:
20 per 20 AWG 0.8mm
20S per 20 AWG 7/0.32mm
24 per 24 AWG 0.5mm
24S per 24 AWG 7/0.2mm
30 per 30 AWG 0.25mm
36 per 36 AWG 0.13mm
40 per 40 AWG 0.08mm

(3) Tolleranza Seleziona da:
per Classe 2 lasciare bianco
-SLE per Classe 1/speciali limiti di errore

(4) Lunghezza a bobina Seleziona da:
7.5M per 7.5 metri
15M per 15 metri
30M per 30 metri
50M per 50 metri
100M per 100 metri
150M per 150 metri
300M per 300 metri
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.