Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Filo per termocoppie in tungsteno-renio di diametro fine, applicazioni alle alte temperature.

Filo per termocoppie in tungsteno-renio di diametro fine. |

Filo per termocoppie in tungsteno-renio di diametro fine.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Precisione calibrata garantita.
  • Punto di fusione superiore a 2315 °C (4200 °F).
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Le combinazioni di lega per termocoppie in tungsteno-renio sono state sviluppate per soddisfare le esigenze di misurazione a temperature ultra elevate intorno ai 2315 °C (4200 °F).
OMEGA propone 3 combinazioni di lega per termocoppie in tungsteno-renio di uso comune:
Tipo G: tungsteno (+) con tungsteno+26% renio (?).
Tipo C:    tungsteno+5% renio (+) con tungsteno+26% renio (?).
Tipo D:    tungsteno+3% renio (+) con tungsteno+25% renio (?).
Per garantire i limiti di errore, OMEGA™ offre filo per termocoppia in tungsteno-renio solo in coppie abbinate a doppi piedi. A causa della fragilità propria del tungsteno non legato, alla parte positiva dei tipi C e D è stato aggiunto il renio per migliorare le caratteristiche di maneggiabilità. Il valore di EMF medio dei tipi C e D è leggermente inferiore a quello del tipo G non legato.
Le tre combinazioni per termocoppie possono essere impiegate fino a 4200 °F (2315 °C) in atmosfera di idrogeno o gas inerte e nel vuoto. Il materiale si deteriora rapidamente in condizioni di ossidazione e non deve essere utilizzato all'aria o in atmosfere contenenti ossigeno.
Per altre dimensioni di filo e grandi quantità, consultare l'ufficio commer­ciale per la quotazione speciale.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Filo nudo di termocoppia tipo C
  
W5W26-003
41.58
Stock: 4 settimane
 
Tungsten 5% Re vs Tungsteno 26% Re, 0,076 mm di diametro. **Prezzo per 300 mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con W5W26-005
W5W26-005
46.32
Stock: 4 settimane
 
Tungsten 5% Re vs Tungsteno 26% Re, 0,127 mm di diametro. **Prezzo per 300 mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con W5W26-010
W5W26-010
83.38
Stock: 4 settimane
 
Tungsten 5% Re vs Tungsteno 26% Re, 0,254 mm di diametro. **Prezzo per 300 mm
  
W5W26-015
131.09
Stock: 4 settimane
 
Tungsten 5% Re vs Tungsteno 26% Re, 0,38 mm di diametro. **Prezzo per 300 mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con W5W26-020
W5W26-020
176.31
Stock: 4 settimane
 
Tungsten 5% Re vs Tungsteno 26% Re, 0,51 mm di diametro. **Prezzo per 300 mm
Filo nudo di termocoppia tipo D
  
W3W25-003
42.22
Stock: 4 settimane
 
Tungsten 3% Re vs Tungsteno 25% Re, 0,076 mm di diametro. **Prezzo per 300 mm
  
W3W25-005
48.02
Stock: 4 settimane
 
Tungsten 3% Re vs Tungsteno 25% Re, 0,127 mm di diametro. **Prezzo per 300 mm
  
W3W25-010
83.38
Stock: 1 settimana
 
Tungsten 3% Re vs Tungsteno 25% Re, 0,254 mm di diametro. **Prezzo per 300 mm
  
W3W25-015
133.08
Stock: 4 settimane
 
Tungsten 3% Re vs Tungsteno 25% Re, 0,38 mm di diametro. **Prezzo per 300 mm
  
W3W25-020
182.86
Stock: 4 settimane
 
Tungsten 3% Re vs Tungsteno 25% Re, 0,51 mm di diametro. **Prezzo per 300 mm
Filo nudo di estensione tipo C (temperatura massima 870 ° C)
  
EX-C-010
0.73
Stock: 6 settimane
 
Conduttore non isolato a dia. di 0,254 mm per termocoppie W5% vs W26% Re tungsteno-renio ** Prezzo per 300 mm
  
EX-C-020
1.34
Stock: 6 settimane
 
Conduttore non isolato a dia. di 0,51 mm per termocoppie W5% vs W26% Re tungsteno-renio ** Prezzo per 300 mm
Filo di estensione isolato in ceramica tipo C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EXXC-C-24-100
EXXC-C-24-100
772.16
Stock: 6 settimane
 
Conduttori a 0,51 mm di diametro con isolamento in ceramica. 30 metri
  
EXXC-C-24-50
492.59
Stock: 6 settimane
 
Conduttori a 0,51 mm di diametro con isolamento in ceramica. 15 metri
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EXXC-C-24-25
EXXC-C-24-25
262.79
Stock: 6 settimane
 
Conduttori a 0,51 mm di diametro con isolamento in ceramica. 7,5 metri
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Simbolo non ANSI.
** Venduti solo come coppie abbinate. Un doppio piede è formato da 1' di filo positivo e 1' di filo negativo abbinato.
Nota: le dimensioni metriche sono approssimate.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.