Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Ricetrasmettitori/ connettori wireless

UWTC-REC1 e UWTC-REC2

ricetrasmettitori/ connettori wireless | UWTC-REC1 e UWTC-REC2

ricetrasmettitori/ connettori wireless

543,44 UWTC-REC1

1 anno di garanzia CE
  • Ricevono i segnali dai trasmettitori UWTC, UWRTD, UWRH, UWPH e UWPC.
  • Disponibili con uscita analogica
  • Interfaccia USB per una rapida installazione: cavo incluso!
  • Disponibili con display digitale.
  • Disponibili con struttura a prova di agenti atmosferici NEMA.
  • Software WTC Central incluso: trasforma il PC in un registratore di grafici e dati.
  • Visualizzano e registrano dati, temperatura ambiente, intensità del segnale e stato della batteria in tempo reale.
Sensori wireless, trasmettitori, ricevitori , misuratori e controllori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sui sensori wireless.

I nuovi connettori/ricetrasmettitori wireless OMEGA™ sono dispositivi compatti in grado di ricevere i segnali trasmessi dai trasmettitori serie UWTC e di visualizzare/registrare/mostrare grafi camente i dati su PC. Il software TC Central incluso con ogni unità visualizza le temperature misurata e ambiente, l’intensità del segnale RF e lo stato della batteria. Il software TC Central può trasformare il PC in un registratore di dati, pertanto le letture possono essere salvate e in seguito stampate o esportate in un file di foglio elettronico.
L’unità UWTC-REC1 è un ricevitore a 48 canali con collegamento USB; l’unità UWTC-REC-2 aggiunge un’uscita analogica utilizzabile per ritrasmettere un segnale di termocoppia tipo K da 0 a 5 V CC, da 0 a 10 V CC o da 4 a 20 mA a un misuratore, un controller, un PLC o uno strumento di acquisizione dati remoto. Entrambe le unità sono disponibili con struttura opzionale classificata NEMA; le unità UWTCREC2 sono anche disponibili con un display digitale opzionale.
UWTC-REC1, 2 and 4 transmitter/receivers are compatible with all connector/transmitters, including:Ricetrasmettitori/connettori UWTC-REC1, 2 e 4 sono compatibili con tutti i connettori/trasmettitori tra cui:
UWTC Connettori/trasmettitori per termocoppia.
UWRTD Connettori/ trasmettitori per RTD e Pt100.
UWRH-2 e UWRH-2-NEMATrasmettitori di umidità relativa.
UWPH-2-NEMA Trasmettitori di pH.
UWIR-2-NEMATrasmettitori di temperatura ad infrarosso ( senza contatto).
UWPC-2-NEMA Trasmettitori di processo.

SPECIFICHE.
Alimentazione: dispositivo alimentato tramite porta USB; riceve l’alimentazione dall’host; le unità UWTC-REC2 richiedono anche l’alimentazione CC per l’uscita analogica (alimentatore CA incluso).
Ambiente di esercizio: da -10 a 70°C ( da 14 a 158°F).
Trasmettitore/ricevitore in radiofrequenza (RF):ISM 2,4 GHz, spettro espanso a sequenza diretta
Pacchetto dati RF standard:IEEE 802.15.4, architettura di comunicazione aperta.
Software (compreso): richiede il sistema operativo Windows®.
Conformità CE: standard.

Note: a causa delle normative in materia di frequenze di trasmissione, questi prodotti possono essere usati solo negli Stati Uniti, in Canada e in Europa (controllare la conformità CE del modello specifi co per l’Europa) .

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Ricevitori wireless alimentati da USB
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-REC1
UWTC-REC1
543.44
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore/ricevitore a 48 canali con alimentazione da porta USB
  
UWTC-REC1-NEMA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore/ricevitore a 48 canali con alimentazione da porta USB e struttura NEMA
Ricevitori Wireless con uscita analogica
  
UWTC-REC2-V1-NEMA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ricetrasmettitore a 48 canali con uscita analogica da 0 a 5 V CC e struttura NEMA
  
UWTC-REC2-V1
682.82
Stock: 7 settimane
 
Ricetrasmettitore a 48 canali con uscita analogica da 0 a 5 V CC
  
UWTC-REC2-V2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ricetrasmettitore a 48 canali con uscita analogica da 0 a 10 V CC
  
UWTC-REC2-TC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ricetrasmettitore a 48 canali wireless con uscita analogica con termocoppia di tipo K
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-REC2-MA
UWTC-REC2-MA
658.39
Stock: 1 settimana
 
Ricetrasmettitore a 48 canali wireless con uscita analogica 4-20mA
Ricevitori Wireless con display digitale e uscita analogica
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-REC2-D-V1
UWTC-REC2-D-V1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ricetrasmettitore a 48 canali con uscita analogica da 0 a 5 V CC
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-REC2-D-V2
UWTC-REC2-D-V2
758.67
Stock: 7 settimane
 
Ricetrasmettitore a 48 canali con uscita analogica da 0 a 10 V CC
  
UWTC-REC2-D-TC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ricetrasmettitore a 48 canali wireless con uscita analogica con termocoppia di tipo K
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-REC2-D-MA
UWTC-REC2-D-MA
731.54
Stock: 7 settimane
 
Ricetrasmettitore a 48 canali wireless con uscita analogica 4-20mA
Ricevitori Wireless con display analogico, uscita analogica e struttura NEMA
  
UWTC-REC2-D-V1-NEMA
909.25
Stock: 7 settimane
 
Ricetrasmettitore a 48 canali con uscita analogica da 0 a 5 V CC, display digitale e struttura NEMA
  
UWTC-REC2-D-V2-NEMA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ricetrasmettitore a 48 canali con uscita analogica da 0 a 10 V CC, display digitale e struttura NEMA
  
UWTC-REC2-D-TC-NEMA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ricetrasmettitore a 48 canali wireless con uscita analogica con termocoppia di tipo K, struttura NEMA
  
UWTC-REC2-D-MA-NEMA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ricetrasmettitore a 48 canali wireless con uscita analogica 4-20mA, struttura NEMA
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-CABLE
UWTC-CABLE
21.87
Stock: 6 settimane
 
Cavo USB di programmazione/comunicazione aggiuntivo
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito con software di misurazione/registrazione dei dati, cavo USB e manuale dell’operatore. Le unità UWTC-REC2 comprendono anche un alimentatore CA.

Manuali dei prodotti:

Download UWTC/UWRTD Series Smart Connector(TM) - Wireless Thermocouple/RTD Connector/Transmitter & Receiver
Download UWTC-REC Series Addendum - Wireless Receiver Data Packet Format
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.