Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

OMEGAFLEX™ CHEMICAL TUBING – PFA Formulation, Metric Diameters

TYTP

OMEGAFLEX ® Chemical TubingTeflon® PFA Formulation, Metric Diameters | TYTP

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Thermocouple Wire Encased in PFA Tubing
Pompe e miscelatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TYTP-1210-100
1,083.00
Stock: 3 settimane
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTP-1210-50
549.84
Stock: 5 settimane
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTP-1210-25
270.42
Stock: 3 settimane
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTP-108-100
940.46
Stock: 3 settimane
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTP-108-50
486.76
Stock: 3 settimane
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTP-108-25
237.37
Stock: 3 settimane
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTP-86-100
677.56
Stock: 3 settimane
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
TYTP-86-50
339.54
Stock: 3 settimane
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
TYTP-86-25
169.83
Stock: 5 settimane
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
TYTP-42-100
371.09
Stock: 3 settimane
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
TYTP-42-50
184.81
Stock: 3 settimane
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Sold in standard lengths of 25, 50 and 100 feet
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.