Vedi tutti i modelli qui sotto
Descrizione
I trasmettitori Omega Serie TX-M12 offrono prestazioni migliorate rispetto ai trasmettitori convenzionali principali, ma con solo una frazione delle loro dimensioni e del loro peso. I connettori M12 integrati assicurano la protezione IP67 e l'integrità del collegamento, permettendo al contempo la sostituzione del sensore in modo rapido e semplice. Sono disponibili due modelli con uscita da 4 a 20 mA o da 0 a 10 Vcc. La scala predefinita dell'uscita a fondo scala va da 0 a 100 °C, e altri intervalli possono essere richiesti al momento dell'acquisto con un costo aggiuntivo; in alternativa il modulo opzionale di programmazione USB (USB-CONFIG-UNIT) consente all'utente finale di eseguire la scalatura.