Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
SPECIFICATIONS Non-Parallel Mounting:
Self-adjusting for surfaces up to 2° Thermal Expansion:
Self-adjusting for up to ±1.6 mm Height: Adjustable per dimension "J" (see pdf data sheet) Weight (Including Load Cell):
Range (kg)
Weight
25 to 250
4.5 kg
500 to 2500
10.5 kg
5000
11.5 kg
10,000
25 kg
5-Point Calibration (in Compression):
0%, 50%, 100%, 50%, 0%
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: Each weighing assembly is shipped fully assembled including an LCM501 series loadcell with 5-point calibration certificate. Esempio di Ordinazione: (1) TWAM5-250 250 kg Capacity Tank/Bin Weighing Assembly In Nickel Plated Steel, €875.00