Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

  Discontinued - very limited stock available Celle di carico a trave in flessione in acciaio inox di elevata precisione.

Serie LC501/LCM501 e LC511/LCM511

Celle di carico a trave in flessione in acciaio inox di elevata precisione. | Serie LC501/LCM501 e LC511/LCM511

659,95 LCM501-100

  • As an alternative see the LC501 series

  • Approvato a sicurezza intrinseca FM.
  • Struttura interamente in acciaio inox per applicazioni industriali complesse.
  • Intercambiabilità dello 0,25% per applicazioni con le celle multiple.
  • Certificazione di calibrazione a 5 punti.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This item is being discontinued.


Clicca se vuoi sapere di più sul celle di carico.

CARATTERISTICHE.

Trazione/Compressione:da 0-100 a 0-100.000 lb, modelli standard.
da 0-25 a 0-10.000 kgf, modelli metrici.
Eccitazione: 10 Vcc, 15 Vcc max.
Uscita: 3 mV/V ±0,25%.
Calibrato a 5 punti (in compressione): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%.
Linearità: ±0,03% FSO.
Isteresi: ±0,05% FSO.
Ripetibilità: ±0,02% FSO.
Bilanciamento a carico zero: ±1% FSO.
Approvazioni degli enti di controllo: a sicurezza intrinseca FM IS/I.II.III/1/CDEFG.
Intervallo di temperatura di esercizio da -34 a 82 °C (da -30 a 180 °F).
Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71 °C (da 60 a 160 °F).
Effetti termici:
Zero: 0,0018%/°C (±0,001% FSO/°F).
Ampiezza: 0,0018%/°C (±0,001%
    FSO/°F).
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico di rottura: 300% della capacità.
Ingresso in resistenza: min 360 Ω.
Resistenza in uscita: 350 ±10 Ω.
Deviazione FS: 0,5 mm (0,02") tipica.
Struttura: acciaio inox 17-4 PH, >20.000 lb, lega ad alto tenore di acciaio.
Dati elettrici:
lc501/LCM501: cavo schermato a
4 conduttori da 4,6 m (15').
lc511/LCM511: DT02H-10-6P a
6 pin o equivalente.
Connettore abbinato: PT06F10-6S, venduto separatamente.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LCM501 modelli con 4,6 m di cavo
  
LCM501-100
659.95
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a trave in flessione 100 kgf con 4,6 m di cavo
  
LCM501-2.5K
676.92
Stock: 13 settimane
 
Cella di carico a trave in flessione 2500 Kgf con 4,6 m di cavo
  
LCM501-5K
902.18
Stock: 1 settimana
 
Cella di carico a trave in flessione 5000 Kgf con 4,6 m di cavo
LCM511 Modelli con connettore
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT06F10-6S
PT06F10-6S
48.23
Stock: 1 settimana
 
Connettore di accoppiamento (necessario per tutti i modelli LCM511)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con certificato di calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST e dati di shunt di 59 kΩ. * Misuratori a 4 cifre.
Per ordinare celle di carico con un connettore a 6 pin a baionetta, specificare LC511 (standard) o LCM511 (metrico), senza alcun costo aggiuntivo. PT06F10-6S, connettore di accoppiamento (venduto separatamente).
Nota: le travi base sono in acciaio al carbonio nichelato. Per ordinare travi base in acciaio inox (vedere Accessori), specificare BP-10-SS, BP-15-SS, BP-20-SS, MBP-10-SS, MBP-15-SS, MBP-20-SS. Per ordinare celle di carico con connettore di tipo a baionetta (twist-lock), specificare LC511 (standard) o LCM511 (metriche), nessun costo aggiuntivo. PT06F10-6S, connettore abbinato venduto separatamente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.