Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Discontinued - Snap-Action Temperature Switches

TSW-TM

Snap-Action Temperature Switches | TSW-TM
Nuovo

Snap-Action Temperature Switches

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • High-Quality Snap-Action Switch
  • 5 Amp Contacts
  • Utilizes Bellows Mechanism to Sense Temperature
  • Shock and Vibration Resistant
  • 1/2 NPT Mounting Threads
  • Economical and Compact
  • Factory Preset Temperature
  • NEMA 4, 13
Regolatore, misuratore e dispositivi di commutazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Please see the TSW-TD series as a possible replacement.

Omega’s TSW-TM Series high quality temperature switches utilize a bellows mechanism to sense temperature and are perfect for applications that require an economical solution to simple temperature control. All switches activate with a rise in temperature and are shock and vibration resistant. TSW-TM Series offer a wide range of temperature pre-set values to select from.

Specifications
Set Point Range: 82 to 120°C (180 to 250°F)
Set Point Tolerance: ±2.8°C (5°F)
Maximum Operating Temperature: 37.7°C (100°F) above set point [163°C (325°F) maximum]
Differential: -13.3 to -8.8°C (8 to 16°F)
Current Rating: 5 A @ 250 Vac, 5 A @ 30 Vdc (resistive)
Media Connection: ½ NPT male threads
Circuit Form: SPDT
Electrical Connection: 457 mm (18") wire leads
Maximum External Pressure: 500 psi
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TSW-TM-1C-180R/WL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
SPDT contacts, 82°C (180°F)
TSW-TM-1C-200R/WL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
SPDT contacts, 93°C (200°F)
TSW-TM-1C-220R/WL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
SPDT contacts, 104°C (220°F)
TSW-TM-1C-240R/WL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
SPDT contacts, 115°C (240°F)
TSW-TM-1C-250R/WL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
SPDT contacts, 121°C (250°F)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.