Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Thermocouple Terminal Blocks, Barrier Strips, Thermocouple Spade Lugs and Terminal Lugs

BSJ, SL and TL Series

TL_SL_BSJ Series Thermocouple terminal blocks | BSJ, SL and TL Series

TL_SL_BSJ Series Thermocouple terminal blocks

15,91 BS4A

  • This product has changed to a new part number, and is identical in form, fit, function, and approvals. Please refer to: BSJ-R-S .

  • Barrier strip jackets are colour coded to thermocouple type
  • Barrier strip jackets are supplied with the correct alloy terminal lugs installed
  • Barrier strips supplied in packs of 6 pairs ( 6 positive alloy lugs, 6 negative)
  • Spade lugs supplied in packs of 20
  • Terminal lugs supplied in packs of 20
  • Terminal strips available as 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 or 20 way
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione


Example part numbers for a 6 way (3 pair) type K thermocouple terminal strip

Terminal strip component part numbers
  Barrier strip jackets are colour coded and supplied with correct alloy terminal lugs

Terminal strip covers are colour coded and supplied with terminal lugs



Thermocouple Terminal Strips - Dimensions
Thermocouple terminal strip dimensions  
Model No. Number of
Terminals
Dimensions mm
AB
BS2A 2 33.3 41.3
BS3A 3 44.5 52.4
BS4A 4 55.6 63.5
BS5A 5 66.8 74.6
BS6A 6 77.8 85.7
BS8A 8 100.1 107.9
BS10A 10 122.2 130.2
BS12A 12 144.5 152.4
BS16A 16 188.9 196.9
BS20A 20 244.5 252.4


Thermocouple and Alloy Types
Order Code Thermocouple Type
& Polarity
Compensating Alloy
CH K+ Chromel
AL K- Alumel
IR J+ Iron
CO J-, T- Constantan
CP T+, R+, S+ Copper
11 R-, S- Alloy 11
405 C+ Alloy 405
426 C- Alloy 426
203 D+ Alloy 203
225 D- Alloy 225
200 G+ Alloy 200
226 G- Alloy 226
NP N+ Nicrosil
NN N- Nisil


Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Terminal Lugs. Use Part Number Builder below for more configurations
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TLCH-20
TLCH-20
19.71
Stock: 4 settimane
 
Terminal Lugs,Chromel (20/PK)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TLAL-20
TLAL-20
19.71
Stock: 4 settimane
 
Terminal Lugs, Alumel (20/PK)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TLCP-20
TLCP-20
20.07
Stock: 1 settimana
 
Terminal Lugs, Copper (20/PK)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TLCO-20
TLCO-20
20.07
Stock: 1 settimana
 
Terminal Lugs, Constantan (20/PK)
  
TLNP-20
28.89
Stock: 1 settimana
 
Terminal Lugs, Nicrosil (20/PK)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TLNN-20
TLNN-20
27.49
Stock: 4 settimane
 
Terminal Lugs, Nisil (20/PK)
Spade Lugs, pack of 20 (not available for C, D, & G calibrations). Use Part Number Builder below for more configurations
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SLCH-20
SLCH-20
45.62
Stock: In magazzino
 
Spade Lugs, Chromel (20/PK)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SLAL-20
SLAL-20
45.62
Stock: In magazzino
 
Spade Lugs, Alumel (20/PK)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SLCP-20
SLCP-20
45.62
Stock: 1 settimana
 
Spade Lugs, Copper (20/PK)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SLCO-20
SLCO-20
45.62
Stock: 1 settimana
 
Spade Lugs, Constantan (20/PK)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SLNP-20
SLNP-20
37.65
Stock: 4 settimane
 
Spade Lugs, Nicrosil (20/PK)
  
SLNN-20
37.65
Stock: 4 settimane
 
Spade Lugs, Nisil (20/PK)
Barrier strip jacket with terminal lugs (pack of 6 for up to 12 conductors)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con BSJ-J
BSJ-J
23.57
Stock: 1 settimana
 
Type J, black, with lugs (pack of 6)
  
BSJ-KI
23.57
Stock: 1 settimana
 
Type K, green, with lugs (pack of 6)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con BSJ-K
BSJ-K
23.57
Stock: 1 settimana
 
Type K, yellow (ANSI), with lugs (pack of 6)
  
BSJ-TI
23.57
Stock: 1 settimana
 
Type T, brown, with lugs (pack of 6)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con BSJ-T
BSJ-T
23.57
Stock: 1 settimana
 
Type T, blue (ANSI), with lugs (pack of 6)
  
BSJ-R/SI
23.15
Stock: 1 settimana
 
Type R/S, orange, with lugs (pack of 6)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con BSJ-R/S
BSJ-R/S
23.15
Stock: 1 settimana
 
Type R/S, green (ANSI), with lugs (pack of 6)
  
BSJ-NI
23.57
Stock: In magazzino
 
Type N, pink, with lugs (pack of 6)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con BSJ-N
BSJ-N
23.15
Stock: 4 settimane
 
Type N, orange (ANSI), with lugs (pack of 6)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con BSJ-U
BSJ-U
23.57
Stock: 1 settimana
 
Uncompensated, white, with copper lugs (pack of 6)
Thermocouple Terminal Blocks
  
BS2A
14.76
Stock: In magazzino
 
2 terminals
  
BS3A
7.93
Stock: 1 settimana
 
3 terminals
  
BS4A
15.91
Stock: In magazzino
 
4 terminals
  
BS5A
21.26
Stock: 1 settimana
 
5 terminals
  
BS6A
18.19
Stock: 1 settimana
 
6 terminals
  
BS8A
22.07
Stock: 3 settimane
 
8 terminals
  
BS10A
18.30
Stock: 1 settimana
 
10 terminals
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con BS12A
BS12A
24.23
Stock: 1 settimana
 
12 terminals
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con BS16A
BS16A
31.02
Stock: 1 settimana
 
16 terminals
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con BS20A
BS20A
23.26
Stock: 1 settimana
 
20 terminals
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) TLCH-20 Chromel terminal lugs, type K positive, pkg. of 20, €19.71  plus (1) TLAL-20 Alumel terminal lugs, type K negative, pkg. of 20, €19.71  plus (1) SLCH-20 Chromel spade lugs, type K positive, pkg. of 20, €45.62  plus (1) SLAL-20 Alumel spade lugs, type K negative, pkg. of 20, €45.62  plus (1) BS12A Terminal strip with 12 contacts, €24.23, €19.71 + 19.71 + 45.62 + 45.62 + 24.23 = €154.89

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Lugs Seleziona da:
TL per Terminal Lug
SL per Spade Lug

(2) Alloy Type Seleziona da:
CH per Chromel Alumel
IR per Iron
CO per Constantan
CP per Copper (also R/S positive lead)
11 per Alloy 11 (R/S negative lead)
405 per Alloy 405 (type C positive lead)
426 per Alloy 426 (type C negative lead)
203 per Alloy 203 (type D positive lead)
225 per Alloy 225 (type D negative lead)
200 per Alloy 200 (type G positive lead)
226 per Alloy 226 (type G negative lead)
NP per Nicrosil
NN per Nisil
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.