Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Non-Reversible Temperature Labels, Eight Dot

TL-E Series

TL-E Series Non-Reversible Temperature Labels | TL-E Series

TL-E Series Non-Reversible Temperature Labels

36,92 TL-E-170

  • Non-Reversible Temperature Labels with 8 Different Temperature Ratings
  • 19 x 51 mm
  • Scaled in Degrees °C and °F
  • Available in Packs of 10 or 30
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Temperature stickers work on this link.

8 Dot Labels (°C/°F)
TL-E labels provide the most value of the TL series labels. These labels have 8 different temperature ratings on a single label, which give the user the most information about the highest temperature reached. These indicators are supplied 10 or 30 to a pack.



Pricing for several popular models is shown in the ordering table below.
Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TL-E-105
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
41 to 71°C Eight Dot Label, pack of 10
TL-E-170-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
77 to 116°C Eight Dot Label, pack of 30
TL-E-250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
121 to 160°C Eight Dot Label, pack of 10
TL-E-330-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
166 to 204°C Eight Dot Label, pack of 30
TL-E-410-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
210 to 260°C Eight Dot Label, pack of 30
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: To order pack of 30, add suffix “-30” to Model No.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature Range Seleziona da:
105 per 41/43/46/49/54/60/66/71°C
170 per 77/82/88/93/99/104/110/116°C
250 per 121/127/132/138/143/149/154/160°C
330 per 166/171/177/182/188/193/199/204°C
410 per 210/216/224/232/241/249/254/260°C

(2) Package Quantity Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Pack of 10
-30 per Pack of 30
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.