Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Non-Reversible Labels, Four Dot, Models TL-C-(*)

TL-C Series

Non-Reversible Labels, Four Dot, Models TL-C-(*) | TL-C Series

Non-Reversible Labels, Four Dot, Models TL-C-(*)

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Four Temperature Ratings
  • Suited For Use in Areas with Limited Space
  • Supplied 10 or 30 to a Package
  • 4 Dot Labels (°F only)
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Temperature stickers.

TL-C Series   
 Model No. Temperature Range F° Model No. Temperature Range F°
 TL-C-105   105 110 115 120 TL-C-290 290 300 310 320
 TL-C-130   130 140 150 160 TL-C-330 330 340 350 360
 TL-C-170 170 180 190 200 TL-C-370 370 380 390 400
 TL-C-210 210 220 230 240 TL-C-410 410 420 435 450
 TL-C-250 250 260 270 280 TL-C-465 465 480 490 500
Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.

 



Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TL-C-130
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
130 to 160°F Four Dot Label, pack of 10
TL-C-130-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
130 to 160°F Four Dot Label, pack of 30
TL-C-210
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
210 to 240°F Four Dot Label, pack of 10
TL-C-330-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
330 to 360°F Four Dot Label, pack of 30
TL-C-410
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
410 to 450°F Four Dot Label, pack of 10
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: To order package of 30, add suffix “-30” to Model No.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature Range Seleziona da:
105 per 105/110/115/120°F
130 per 130/140/150/160°F
170 per 170/180/190/200°F
210 per 210/220/230/240°F
250 per 250/260/270/280°F
290 per 290/300/310/320°F
330 per 330/340/350/360°F
370 per 370/380/390/400°F
410 per 410/420/435/450°F
465 per 465/480/490/500°F

(2) Package Quantity Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Pack of 10
-30 per Pack of 30
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.