Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Etichette di temperatura non reversibili, cinque punti

TL-C5 Series

Etichette di temperatura reversibili
 | TL-C5 Series

Etichette di temperatura reversibili

22,39 TL-C5-390-10

  • 5 valori di temperatura in °C
  • Diametro delle etichette: 15 mm
  • Ideali per la misurazione delle temperature in aree ristrette
  • Disponibili in confezioni da 10 o 30
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Etichette adesive con diametro di 15 mm, con 5 punti di temperatura non reversibili. Disponibili in confezioni da 10 o 30 etichette.

Intervalli di temperatura disponibili
Modello n. Punti di indicazione della temperatura in °C
TL-C5-105 40,   43,   46,   49,   54
TL-C5-140 60,   66,   71,   77,   82
TL-C5-190 88,   93,   99,   104,   110
TL-C5-240 116,   121,   127,   132,   138
TL-C5-290 143,   149,   154,   160,   166
TL-C5-340 171,   177,   182,   188,   193
TL-C5-390 199,   204,   210,   216,   224
TL-C5-450 232,   241,   249,   254,   260
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-C5-105-30
TL-C5-105-30
61,21
Stock: In magazzino
 
40 to 54°C Five Dot Round Label, pack of 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-C5-140-10
TL-C5-140-10
21,59
Stock: In magazzino
 
60 to 82°C Five Dot Round Label, pack of 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-C5-140-30
TL-C5-140-30
61,21
Stock: In magazzino
 
60 to 82°C Five Dot Round Label, pack of 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-C5-190-30
TL-C5-190-30
61,20
Stock: 5 settimane
 
88 to 110°C Five Dot Round Label, pack of 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-C5-240-10
TL-C5-240-10
21,59
Stock: 1 settimana
 
116 to 138°C Five Dot Round Label, pack of 10
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Inserire -10” per la confezione da 10 o “-30” per la confezione da 30.
Esempio di Ordinazione: (1) TL-C5-105-30 Five Dot Round Label, 40 to 54°C, pack of 30, €61,21

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature Range Seleziona da:
105 per 40/43/46/49/54°C
140 per 60/66/71/77/82°C
190 per 88/93/99/104/110°C
240 per 116/121/127/132/138°C
290 per 143/149/154/160/166°C
340 per 171/177/182/188/193°C
390 per 199/204/210/216/224°C
450 per 232/241/249/254/260°C

(2) Package Quantity Seleziona da:
10 per Pack of 10
30 per Pack of 30
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.