Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Labels
TL-3 Range Series

TL-3

Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Labels TL-3 Range Series | TL-3

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Adhesive Backs for Easy Mounting
  • Indicator Turns Black When Exposed
  • 26 x 18 mm
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Temperature stickers work on this link.

Applications:
• General • Aeronautical • Electrical • HVAC •All applications where size is not a conditioning factor


Pricing for several popular models is shown in the ordering table below.
Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TL-3-120-30
TL-3-120-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
49-60°C temperature label, pack of 30
  
TL-3-330-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
166-177°C temperature label, pack of 30
  
TL-3-390-10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
199-210°C temperature label, pack of 10
  
TL-3-390-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
199-210°C temperature label, pack of 30
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Insert -10” for package of 10 or “-30” for package of 30.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature Range Seleziona da:
105 per 40/43/46°C
120 per 49/54/60°C
150 per 66/71/77°C
180 per 82/88/93°C
210 per 99/104/110°C
240 per 116/121/127°C
270 per 132/138/143°C
300 per 149/154/160°C
330 per 166/171/177°C
360 per 182/188/193°C
390 per 199/204/210°C
420 per 216/224/232°C
465 per 241/249/254°C

(2) Package Quantity Seleziona da:
-10 per Package of 10
-30 per Package of 30
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.