Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

TFE Insulated with Fused TapeThermocouple Wire

TFE(*)

TFE  Insulated with Fused TapeThermocouple Wire | TFE(*)

TFE Insulated with Fused TapeThermocouple Wire

54,62 TFE-J-20-25

  • Duplex Insulated
  • 260 °C (500 °F ) Temperature Rating
  • More Abbraision Resistant than PFA insulation
  • Stranded or Solid Wire
  • 20 or 24 AWG
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Thermocouple wire.

Color coded TFE tape applied to conductors and jacket. Superior abrasion, moisture and chemical resistance.

ANSI Color Code:
Type J: Positive Wire, White; Negative Wire, Red; Overall, Brown
Type K: Positive Wire, Yellow; Negative Wire, Red; Overall, Brown
Type T: Positive Wire, Blue; Negative Wire, Red; Overall, Brown
Type E: Positive Wire, Purple; Negative Wire, Red; Overall, Brown

Examples of pricing for just a few models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
TFE-J-20-100
165,02
Stock: 8 settimane
 
Type J, TFE Insulated Wire, 20 Gage, 100ft
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TFE-K-24-200
TFE-K-24-200
236,22
Stock: 8 settimane
 
Type K, TFE Insulated Wire, 24 Gage, 200ft
  
TFE-K-20-500
590,46
Stock: 8 settimane
 
Type K, TFE Insulated Wire, 20 Gage, 500ft
  
TFE-T-24S-500
345,78
Stock: 8 settimane
 
Type T, TFE Insulated Wire, 24 Gage Stranded, 500ft
  
TFE-E-20S-50
187,91
Stock: 8 settimane
 
Type E, TFE Insulated Wire, 20 Gage Stranded, 50ft
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) TFE-K-20-100 Type K, TFE Insulated Wire, 20 Gage ,100 Ft Spool, €212,91  plus (1) TFE-K-20-100 Type K, TFE Insulated Wire, 20 Gage ,100 Ft Spool, €212,91, €212,91 + 212,91 = €425,82

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Calibration Seleziona da:
J per Iron-Constantan Type J
K per CHROMEGA™ - ALOMEGA™ Type K
T per Copper-Constantan Type T
E per CHROMEGA™-Constantan Type E

(2) AWG Number Seleziona da:
20 per 20 Gage
20S per 20 Gage Stranded
24 per 24 Gage
24S per 24 Gage Stranded

(3) Spool Length Seleziona da:
25 per 25 Feet
50 per 50 Feet
100 per 100 Feet
200 per 200 Feet
500 per 500 Feet
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.