Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Gold and CHROMEGA™ Thermocouples and Wire

TFAU and TFCH

Gold and CHROMEGA™ Thermocouples and Wire | TFAU and TFCH

Gold and CHROMEGA™ Thermocouples and Wire

31,11 TFCH-003-50

Descrizione

Find how a Thermocouple wire works on this link.



For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
TFAU.07FE-003
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Teflon® insulated Gold-.07 atomic% Fe wire, 0.003 inch diameter, ** Price per inch
  
TFAU.07FE-005
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Teflon® insulated Gold-.07 atomic% Fe wire, 0.005 inch diameter ** Price per inch
  
TFAU.07FE-010
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Teflon® insulated Gold-.07 atomic% Fe wire, 0.010 inch diameter ** Price per inch
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TFCH-003-50
TFCH-003-50
31.11
Stock: 6 settimane
 
50 ft, Teflon® insulated CHROMEGA™ Wire (positive), 0.003 inch diameter
  
TFCH-005-50
31.68
Stock: 6 settimane
 
50 ft, Teflon® insulated CHROMEGA™ Wire (positive), 0.005 inch diameter
  
TFCH-010-50
31.11
Stock: 6 settimane
 
50 ft, Teflon® insulated CHROMEGA™ Wire (positive), 0.010 inch diameter
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Price is subject to change due to precious metal market fluctuations.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.