Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Thermocouple to Analog Converter, Battery Powered

TAC-386 Series

Thermocouple to Analog Converters | TAC-386 Series

Thermocouple to Analog Converters

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Linearized and Compensated to 1 mV/°C or °F
  • ±4°C Accuracy
  • Low Power Consumption
  • Accepts Miniature and Subminiature Connectors
  • Integral Cold Junction Compensation

Descrizione

The OMEGA™ TAC-386 can turn any chart recorder or voltmeter into an accurate temperature measuring instrument. The TAC-386 is a universal thermocouple amplifier and linearizer which provides a precision 1 mV/°C or °F for J, K, or T thermocouples. Cold junction compensation is standard.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Unit includes transition adaptor (TAS), complete operator’s manual and beaded wire thermocouple with subminiature connector.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Input Type Seleziona da:
J per Type J
K per Type K
T per Type T

(2) Degree Type Seleziona da:
C per °C
F per °F
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.