Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Dual Solid State Relays 25 and 40 Amp; Vdc Input/Vac Output

SSRLDUAL240 Series

Dual Solid State Relays  | SSRLDUAL240 Series

Dual Solid State Relays

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia
  • Two 25 or 40 Amp SSR’s in One Standard Package
  • Opto-Isolated 2500 VRMS
Controllori di temperatura e di processo e interruttori di potenza - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OMEGA™ SSRLDUAL series solid-state relays are two totally independent ac output relays in a single standard panel mount package. They utilize OMEGA’s inverse-parallel SCR output design with integral dV/dt snubber circuity to provide protection against false triggering by limiting the rate of rise of most voltage transients to within acceptable limits. Zero Volt turn-on and zero current turn-off of the load being switched substantially reduces EMI and RFI.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
SSRLDUAL240DC25
97.97
Stock: 7 settimane
 
25 Amp dual SSR output
SSRLDUAL240DC40
109.94
Stock: 1 settimana
 
40 Amp dual SSR output
CX136-4
8.10
Stock: 1 settimana
 
Connector
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.