Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Relè a stato solido mono e trifase con montaggio su barra DIN.

Serie SSRDIN

Relè a stato solido mono e trifase con montaggio su barra DIN. | Serie SSRDIN

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Correnti nominali fino a 30 A (22,5 mm), 45 A (45 mm) or 25 A trifase.
  • Indicatore di stato di ingresso a LED.
  • Dissipatore di calore integrato che elimina la necessità di calcoli termici complessi.
  • Substrato DBC per prestazioni termiche superiori.
  • senza sostanze epossidiche che riduce lo stress dei componenti interni.
  • Classificazioni standard fino a 30 A a 600 Vca.
  • Nessuna protezione da transienti esterni richiesta (TVS interna).
  • Involucro IP20 sicuro al contatto.
  • Ingressi CA o CC.
  • Isolamento ottico a 4000 Vca.
  • Commutazione a tensione nulla.
  • Montaggio su barra DIN o a panello.
Regolatore, misuratore e dispositivi di commutazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Progettati per garantire prestazioni termiche superiori in ambienti industriali gravosi, i nuovi relè SSRDIN/SSR3PH di OMEGA sono i più avanzati relè a stato solido per montaggio su barra DIN della loro categoria. La struttura priva di sostanze epossidiche elimina lo stress sui componenti interni e previene danni dei componenti interni durante i malfunzionamenti di carico.
Il posizionamento verticale del substrato a legame diretto permette alla piastra dell'SCR di trasferire efficientemente il calore al dissipatore di calore e all'aria ambiente. Di conseguenza, questi relè possono operare a una temperatura inferiore dei concorrenti, e a ciò si deve le superiori classificazioni I2T e di corrente di picco.
La protezione interna dai transienti delle unità SSRDIN è completamente ripetibile, ed elimina così la necessità di MOV o altri soppressori esterni. Questa funzione permette all'uscita di gestire carico-corrente quando viene rilevato un transiente tra i terminali di uscita, invece di forzare il passaggio di carico-corrente attraverso il circuito di protezione. Questa caratteristiche evita il verificarsi di cali di protezione.
Questi relè sono ideali per numerose applicazioni commerciali e industriali, tra cui la sostituzione di relè a mercurio, apparecchiature professionali per servizi per gli alimentari (forni, friggitrici, macchine distributrici, nastri trasportatori, ecc.), sterilizzatori, sistemi di controllo della temperatura, macchinari per l'estrusione/termoformazione della plastica, HVAC e R, fornaci, dispositivi di imballaggio, dispositivi di ordinamento, saldatori a onda e sistemi di riflusso, sistemi di illuminazione, controlli per pompe, incubatrici, controller per motori e gruppi di continuità.

CARATTERISTICHE
Temperatura operativa: da -20 a 80 ºC* (da -4 a 176 °F).
Temperatura di stoccaggio: da -40 a 100 ºC (da -40 a 212 °F).
Isolamento tra ingresso e uscita: 4000 Vrms.
Isolamento tra ingresso/uscita e massa: 4000 Vrms.
Capacità tra ingresso e uscita: 8 pF (tipica).
Frequenza operativa: da 40 a 63 Hz.
Materiale dell'involucro: UL 940VD (autoestinguente).
Peso:
* Per ingresso da 108 a 280 Vca.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSRDIN660DC25
SSRDIN660DC25
67,44
Stock: In magazzino
 
Segnale di controllo CC (linea di 660 Vca) con valore nominale di 25 A.
  
SSRDIN660DC40
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Segnale di controllo CC (linea di 660 Vca) con valore nominale di 40 A.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.