Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

THREE-PHASE SSR Vac Input / Vac Output. DIN Rail or Panel Mount

SSR3PH Series

THREE-PHASE SSRs | SSR3PH Series

THREE-PHASE SSRs

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Integrated Heat Sink
  • Mounts on DIN Rail or Panel
  • Optically Isolated
  • Safe to the Touch
  • 1200 Volt Blocking Voltage
  • Zero Voltage Turn-On
  • 4000 Volt Isolation
  • Built-In Snubber
  • LED Indicator
Stato solido e relè meccanici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s SSR3PH Series three-phase Solid State Relay is a fully integrated device with heat sink and DIN rail mounting plate in a space-saving design. Each unit is touch safe with LED input indication. This normally open, zero crossing device is capable of millions of cycles of operation. Dual SCR’s provide a high level of reliability, capable of handling higher overloads than triacs. This 3-phase Solid State Relay is designed for switching power to 3-phased asynchronous motors and to resistive loads.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
SSR3PH660DC30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
dc control signal (660 Vac line) 30 A /phase nominal rating
SSR3PH660AC30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
ac control signal (660 Vac line) 30 A /phase nominal rating
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.