Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Filo per termocoppie singolo in platino-rodio di diametro fine per applicazioni con alte temperature.

Filo per termocoppie singolo  in platino-rodio. |

Filo per termocoppie singolo in platino-rodio.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Tipi S, R, e B.
  • Tipo R e S: intervalli di temperatura da 1398 a 1482 °C (da 2550 a 2700 °F).
  • Tipo B: per utilizzo continuo fino a 1704 °C (3100 °F).
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Per garantire un'elevata resistenza all'ossidazione ad corrosione ad alla alte temperature, OMEGA propone questo filo non isolato della massima qualità per 3 tipi di termocoppie in "metalli nobili":
Tipo S:     platino (?) con platino+10% rodio (+).
Tipo R:    platino (?) con platino+13% rodio (+).
Tipo B:    platino+6% rodio (?) con platino+30% rodio (+).
I tipi R e S sono raccomandati per l'utilizzo continuo in atmosfere ossidanti o inerti fino a 1398 °C (2550 °F) o per brevi esposizioni a 1482 °C (2700 °F). Il tipo B è certificato per un utilizzo continuo in atmosfere ossidanti o inerti fino a 1704 °C (3100 °F). In caso di impiego a temperature prossime a quelle massime, si raccomanda l'uso delle misure maggiori.
I tre tipi di termocoppia possono essere utilizzati nel vuoto per brevi periodi. Il tipo B garantisce la massima stabilità in tali applicazioni. Nessuno dei tre tipi deve essere impiegato in atmosfere riducenti o contenenti vapori metallici o non metallici, tranne se protetti mediante tubi di protezione non metallici. Non inserire direttamente in tubi di protezione metallici.
I diametri disponibili vanno da 0,025 a 0,812 mm (da 0,001 a 0,032"). Se richiesto, il filo viene fornito in coppie abbinate che rispettano o superano i limiti di errore standard. Su richiesta è possibile fornire filo con speciali limiti di errore ordinabile come coppie abbinate.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Fili di conduttori singoli
SPPL-001
3.60
Stock: 4 settimane
 
Filo di platino a calibro fino. 0,03 mm di diametro. 25 mm di lunghezza
SPPL-010
9.32
Stock: 4 settimane
 
Filo di platino a calibro fino. 0,25 mm di diametro. 25 mm di lunghezza
SPPL-020
37.36
Stock: 4 settimane
 
Filo di platino a calibro fino. 0,51 millimetri di diametro. 25 mm di lunghezza
SP13RH-001
3.75
Stock: 4 settimane
 
Filo di platino/UR 13% a calibro fino. 0,03 mm di diametro. 25 mm di lunghezza
SP13RH-010
9.00
Stock: 4 settimane
 
Filo di platino/UR 13% a calibro fino. 0,25 mm di diametro. 25 mm di lunghezza
SP13RH-020
38.16
Stock: 4 settimane
 
Filo di platino/UR 13% a calibro fino. 0,51 millimetri diametro. 25 mm di lunghezza
SP6RH-020
48.11
Stock: 4 settimane
 
Filo di platino/UR 6% a calibro fino. 0,51 millimetri diametro. 25 mm di lunghezza
SP30RH-020
46.46
Stock: 4 settimane
 
Filo di platino/UR 30% a calibro fino. 25 mm di lunghezza
Accoppiamento abbinato di fili di termocoppie
SP13R-001
31.54
Stock: 4 settimane
 
Filo di termocoppia tipo R di platino-platino/UR 13% a calibro fino. 0,03 mm di diametro. Lunghezza doppia da 25 mm
SP13R-002
36.43
Stock: 4 settimane
 
Filo di termocoppia tipo R di platino-platino/UR 13% a calibro fino. 0,05 mm di diametro. Lunghezza doppia da 25 mm
SP13R-008
69.45
Stock: 4 settimane
 
Filo di termocoppia tipo R di platino-platino/UR 13% a calibro fino. 0,20 mm di diametro. Lunghezza doppia da 25 mm
SP13R-020
91.00
Stock: 4 settimane
 
Filo di termocoppia tipo R di platino-platino/UR 13% a calibro fino. 0,51 mm di diametro. Lunghezza doppia da 25 mm
SP10R-020
76.24
Stock: 4 settimane
 
Filo di termocoppia tipo S di platino-platino/UR 10% a calibro fino. 0,51 mm di diametro. Lunghezza doppia da 25 mm
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * L'unità di misura dell'ordine è il pollice doppio. Un doppio pollice è pari a 25 mm (1") di filo positivo e 25 mm (1") di filo negativo abbinato.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Wire Seleziona da:
SPPL per Fine gauge platinum wire
SP10RH per Fine gauge platinum wire with 10% Rhodium
SP13RH per Fine gauge platinum wire with 13 Rhodium
SP6RH per Fine gauge platinum wire with 6% Rhodium-Available in diameter 0.008 or greater
SP30RH per Fine gauge platinum wire with 30% Rhodium-Available in diameter 0.008 or greater
SP13R per Matched pair SPPL + SP13RH
SP10R per Matched pair SPPL + SP10RH
SP30R per Matched pair SP6RH + SP30RH

(2) Wire Diameter Seleziona da:
001 per 0.001 inch - 0.03 mm
002 per 0.002 inch - 0.05 mm
003 per 0.003 inch - 0.08 mm
005 per 0.005 inch - 0.13 mm
008 per 0.008 inch - 0.20 mm
010 per 0.010 inch - 0.25 mm
015 per 0.015 inch - 0.38 mm
020 per 0.020 inch - 0.51 mm
025 per 0.025 inch - 0.64 mm
032 per 0.032 inch - 0.81 mm
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.