Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Connettori tipo D-sub, modello a basso costo da crimpare.

Serie SM confezione da 5.

Connettori tipo D-sub, modello a basso costo da crimpare. | Serie SM confezione da 5.

Connettori tipo D-sub, modello a basso costo da crimpare.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Le applicazioni includono
  • Laboratori.
  • Test automobilistici.
  • Stazioni per il controllo della qualità.
  • Sonde di profilo.
  • Applicazioni ad alta densità.
  • Da -55 a 105° C (da -67 a 221 °F).
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I pin e le prese a basso costo da crimpare in lega per termocoppie esclusivi di OMEGA stabiliscono un nuovo standard di settore per convenienza ed elevate prestazioni. Questi contatti sono disponibili in numerose leghe per termocoppie che comprendono CHROMEGA™, ALOMEGA™, ferro placcato oro, costantana e rame. Inoltre, a magazzino sono disponibili anche pin e prese non compensate. Tutti i contatti per termocoppie sono codificati tramite colori per una facile identificazione, e sono venduti in comode confezioni da 100 (quattro strisce da 25). Tutti i pin e le prese possono essere saldati facilmente utilizzando filo per termocoppia OMEGA™ in configurazione scoperta di misura 20 o 24. Il filo scoperto è raccomandato per ottenere collegamenti elettrici di maggiore affidabilità. Questi connettori D-sub di precisione sono venduti in serie da cinque, e ogni confezione contiene 5 corpi per connettori maschi e 5 corpi per connettori femmina. Le serie sono disponibili in configurazioni a 9, 15, 25, 37 e 50 pin.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Corpi dei connettori per termocoppie. Confezione da 5 maschi e 5 femmine
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMTC-15MF
SMTC-15MF
37.68
Stock: 1 settimana
 
Corpi connettori a 15 vie (5 coppie)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMTC-25MF
SMTC-25MF
41.12
Stock: In magazzino
 
Corpi connettori a 25 vie (5 coppie)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMTC-37MF
SMTC-37MF
67.08
Stock: In magazzino
 
Corpi connettori a 37 vie (5 coppie)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMTC-50MF
SMTC-50MF
109.99
Stock: 1 settimana
 
Corpi connettori a 50 vie (5 coppie)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMTC-9MF
SMTC-9MF
30.54
Stock: In magazzino
 
Corpi connettori a 9 vie (5 coppie)
Perni e Prese
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SM-CTE
SM-CTE
286.69
Stock: 1 settimana
 
Attrezzi di crimpatura economici
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SM-CTHD
SM-CTHD
373.47
Stock: 1 settimana
 
Attrezzi di crimpatura per impieghi gravosi
  
SM-EX
21.55
Stock: In magazzino
 
Strumento di inserimento/estrazione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMTC-AL-P
SMTC-AL-P
118.14
Stock: 1 settimana
 
Perni per termocoppie in allumina. Confezione da 100
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMTC-AL-S
SMTC-AL-S
118.14
Stock: In magazzino
 
Prese per termocoppie in Alumel. Confezione da 100
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMTC-BR-P
SMTC-BR-P
92.27
Stock: 1 settimana
 
Perni non compensate in ottone placcato oro. Confezione da 100
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMTC-PBRZ-S
SMTC-PBRZ-S
92.27
Stock: 4 settimane
 
Prese non compensate in bronzo fosforoso placcato oro. Confezione da 100
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMTC-CH-P
SMTC-CH-P
118.14
Stock: 4 settimane
 
Perni per termocoppia in cromo. Confezione da 100
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMTC-CH-S
SMTC-CH-S
118.14
Stock: 4 settimane
 
Prese per termocoppia in cromo. Confezione da 100
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMTC-CO-P
SMTC-CO-P
118.14
Stock: In magazzino
 
Perni per termocoppia in costantana. Confezione da 100
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMTC-CO-S
SMTC-CO-S
118.14
Stock: In magazzino
 
Prese per termocoppie in costantana. Confezione da 100
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMTC-CU-P
SMTC-CU-P
118.14
Stock: In magazzino
 
Perni per termocoppia in rame. Confezione da 100
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMTC-CU-S
SMTC-CU-S
118.15
Stock: In magazzino
 
Prese per termocoppie in rame. Confezione da 100
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMTC-IR-P
SMTC-IR-P
118.14
Stock: 1 settimana
 
Perni per termocoppia in ferro. Confezione da 100
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMTC-IR-S
SMTC-IR-S
118.14
Stock: 1 settimana
 
Prese per termocoppie in ferro. Confezione da 100
  
SMTC-ON-P
143.99
Stock: 1 settimana
 
Omega-N perni per termocoppia di tipo N-, confezione da 100
  
SMTC-ON-S
143.99
Stock: 1 settimana
 
Prese per termocoppie Omega-N di tipo N-, confezione da 100
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMTC-OP-P
SMTC-OP-P
143.99
Stock: 4 settimane
 
Omega-P perni per termocoppia di tipo N+, confezione da 100
  
SMTC-OP-S
143.99
Stock: 1 settimana
 
Prese per termocoppie Omega-P di tipo N+, confezione da 100
Guscio posterioreEE
  
SM4-15
31.71
Stock: 1 settimana
 
Guscio posteriore, 45/dritto, connettori a 15 vie, confezione da 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SM4-25
SM4-25
33.32
Stock: 2 settimane
 
Guscio posteriore, 45/dritto, connettori a 25 vie, confezione da 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SM4-37
SM4-37
59.44
Stock: 1 settimana
 
Guscio posteriore, 45/dritto, connettori a 37 vie, confezione da 5
  
SM4-50
108.28
Stock: 1 settimana
 
Guscio posteriore, 45/dritto, connettori a 50 vie, confezione da 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SM4-9
SM4-9
27.42
Stock: 1 settimana
 
Guscio posteriore, 45/dritto, connettori a 9 vie, confezione da 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SM9-15
SM9-15
48.76
Stock: 1 settimana
 
Guscio posteriore, 90/dritto, connettori a 15 vie, confezione da 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SM9-25
SM9-25
24.75
Stock: 2 settimane
 
Guscio posteriore, 90/dritto, connettori a 25 vie, confezione da 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SM9-9
SM9-9
37.10
Stock: 7 settimane
 
Guscio posteriore, 90/dritto, connettori a 9 vie, confezione da 5
  
SMFR-EU
6.04
Stock: 9 settimane
 
Set di viti femmina, 5 set/pkg.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMMR
SMMR
21.11
Stock: 1 settimana
 
Set di viti maschio, 20 set/pkg.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMT-15
SMT-15
37.40
Stock: 1 settimana
 
Guscio posteriore con morsetti a vite per connettori a 15 poli. Confezione da 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMT-50
SMT-50
49.66
Stock: 1 settimana
 
Guscio posteriore con morsetti a vite per connettori a 50 poli. Confezione da 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMT-25L
SMT-25L
46.14
Stock: 1 settimana
 
Guscio posteriore con morsetti a vite per connettori a 25 poli. Diametro massimo del cavo. 11,7 mm. Confezione da 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMT-25S
SMT-25S
41.48
Stock: 1 settimana
 
Guscio posteriore con morsetti a vite per connettori a 25 poli. Diametro massimo del cavo. 8,5 mm. Confezione da 5
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.