Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
I pannelli con prese di dimensioni standard di OMEGA sono fabbricati utilizzando connettori SJP a scatto su pannello in alluminio da 2,3 mm. Le prese a scatto contengono due terminali femmina di tipo ad anello dotati di molla in grado di accettare qualsiasi connettore di termocoppia standard o mini. Le prese accettano cavi di diametro fino a 1,6 mm e sono realizzate in leghe corrispondenti ai tipi di livello termocoppia IEC. I corpi dei connettori sono realizzati in plastica a elevata resistenza agli urti e hanno una temperatura di servizio massima di 205 °C. I pannelli sono ricavati da robusto alluminio da 2,3 mm con finitura spazzolata. L'anodizzazione chiara aumenta la durata e la resistenza alla corrosione. A causa della varietà infinita di dimensioni dei pannelli e dei diversi tipi delle termocoppie, non è possibile inserire nel listino tutti i prezzi. Consultare il reparto vendite per i prezzi di eventuali configurazioni non elencate di seguito. I prezzi per i pannelli fascia OMEGA di colore standard sono elencati di seguito. Specificare il numero di righe, il numero totale di prese e il tipo. NOTA: se necessario, tutti i pannelli OMEGA™ possono essere forniti con spine maschio al posto delle prese femmina.
CARATTERISTICHE
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: * Indicare la calibrazione: J, K, T, E, R, S, N o U. Cappucci antipolvere inclusi.