Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Socket-Weld Design Thermowell for 1/4 Inch Diameter Elements

SERIES 260W

Socket-Weld Design Thermowell for 1/4 Inch Diameter Elements | SERIES 260W

48,35 3/4-260W-U21/2-BRASS

  • Standard Insertion Lengths from 2 1/2 to 22 1/2 Inches
  • Available in Stainless Steel, Carbon Steel and Brass
  • Compatible with OMEGA™ NB1, NB2, PR12, PR14, and NPT-style probes, as well as DialTempTM Thermometers
Pozzetti e teste e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Application:
260W series fits standard length 1/4" diameter elements. 385W series fits standard length 3/8" diameter elements.

Connection:
3/4" or 1" nominal pipe size welding shoulder fits ASA welding fittings, flanges, etc. Wells for larger pipe size fittings are available upon request.

Materials:
Carbon Steel (C-1018); A.I.S.I. 304 & A.I.S.I. 316 are standard. Other materials are available upon request.

Protective Coatings for Thermowells:
• Resist Corrosion
• For Chemical Baths
• Color-Coded Sensors for Process Control
• Available in PFA, Epoxy and other materials
Consult Sales Department for complete information

Lagging Extension:
When specifying lagging extension, choose a length which will permit the use of a standard element length. (See 260L and 385L lengths.)


Series 260W
All dimensions in inches.

* NPSM internal pipe thread will accept both NPT and NPS male threads.

Pipe Size
P
Model No.Shank Dia.
Q
PStem Lgth.
A
Insert. Lgth.
U
3/4"
Nominal
(1.050" Dia.)
3/4-260W-U 2 1/2
        -U 4 1/2
        -U 7 1/2
        -U10 1/2
        -U13 1/2
        -U16 1/2
        -U22 1/2
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
4
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
16 1/2
22 1/2
1"
Nominal
(1.315" Dia.)
1-260W-U 2 1/2
        -U 4 1/2
        -U 7 1/2
        -U10 1/2
        -U13 1/2
        -U16 1/2
        -U22 1/2
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
1.315
1.315
1.315
1.315
1.315
1.315
1.315
4
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
16 1/2
22 1/2


Pressure-Temperature rating–lbs. per sq. inch
Material Temperature — °F
70° 200° 400° 600° 800° 1000° 1200°
Brass500042001000
Carbon Steel520050004800460035001500
A.I.S.I. 3047000620056005400520045001650
A.I.S.I. 3167000700064006200610051002500
Monel650060005400530052001500
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
3/4-260W-U21/2-304SS
59.56
Stock: 1 settimana
 
Socket-Weld Design Thermowells, Pipe Size 3/4", Insertion Length 2 1/2", 304 SS
3/4-260W-U71/2-304SS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Socket-Weld Design Thermowells, Pipe Size 3/4", Insertion Length 7 1/2", 304 SS
3/4-260W-U101/2-BRASS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Socket-Weld Design Thermowells, Pipe Size 3/4", Insertion Length 10 1/2", Brass
1-260W-U131/2-CS
175.42
Stock: 9 settimane
 
Socket-Weld Design Thermowells, Pipe Size 1", Insertion Length 13 1/2", Carbon Steel
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) External Diameter Seleziona da:
3/4 per 3/4 in.
1 per 1 in.

(2) Insertion length dimension Seleziona da:
21/2 per 2 1/2 in.
41/2 per 4 1/2 in.
71/2 per 7 1/2 in.
101/2 per 10 1/2 in.
131/2 per 13 1/2 in.
161/2 per 16 1/2 in.
221/2 per 22 1/2 in.

(3) Material Seleziona da:
304SS per 304 SS
316SS per 316 SS
CS per Carbon Steel
BRASS per Brass
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.