Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Involucri a cerniera continua NEMA 12.

Serie SCE-CH

Involucri a cerniera continua NEMA 12. | Serie SCE-CH

Involucri a cerniera continua NEMA 12.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Acciaio al carbonio 0,075".
  • Saldature continue e levigate, nessun foro o sporgenza.
  • Cerniera continua.
  • I morsetti esterni a vite sono rapidi e facili da azionare.
  • Guarnizione resistente agli oli.
  • Forniti supporti per montaggio a pannello opzionali.
  • Prigioniero di messa a terra sullo sportello.
Custodie NEMA per dispositivi elettrici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Applicazione.
Progettati per l'uso come scatole di derivazione elettriche, scatole di cablaggio per morsettiere, alloggiamenti per strumenti ed involucri per controlli elettrici. Fornisce protezione da polvere, sporcizia, olio e acqua.

Finitura.
Rivestimento grigio a polvere ANSI-61 all'interno ed all'esterno su superfici fosfatate. I pannelli opzionali sono rivestiti a polvere bianca.

Standard industriali.
NEMA tipo 12 e tipo 13.
Classificate UL tipo 12.
CSA tipo 12.
IEC 60529 IP 55.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Involucri - sotto-pannelli venduti separatamente.
  
SCE-404CH
108.85
Stock: 1 settimana
 
4 "alt x 4" largh x 3 " dia
  
SCE-4044CH
111.25
Stock: 3 settimane
 
4 "alt x 4" largh x 4 " dia
  
SCE-604CH
125.04
Stock: 3 settimane
 
6 "alt x 4" largh x 3 " dia
  
SCE-6044CH
125.85
Stock: 3 settimane
 
6 "alt x 4" largh x 4 " dia
  
SCE-6P4
12.00
Stock: 3 settimane
 
Sotto-pannelli per 6 x 4.
  
SCE-606CH
130.05
Stock: 3 settimane
 
6 "alt x 6 " largh x 4 " dia
  
SCE-6P6
11.08
Stock: 5 settimane
 
Sotto-pannelli per 6 x 6.
  
SCE-806CH
139.90
Stock: 1 settimana
 
8 "alt x 6 " largh x 3,5 " dia
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SCE-8066CH
SCE-8066CH
163.94
Stock: 3 settimane
 
8 "alt x 6 " largh x 6 " dia
  
SCE-8P6
13.16
Stock: 1 settimana
 
Sotto-pannelli per 8 x 6.
  
SCE-808CH
162.67
Stock: 5 settimane
 
8 "alt x 8 " largh x 4 " dia
  
SCE-8086CH
172.37
Stock: 5 settimane
 
8 "alt x 8 " largh x 6 " dia
  
SCE-8P8
13.67
Stock: 5 settimane
 
Sotto-pannelli per 8 x 8.
  
SCE-1008CH
175.98
Stock: 3 settimane
 
10 "alt x 8 " largh x 4 " dia
  
SCE-1008CHS
190.17
Stock: 3 settimane
 
10 "alt x 8 " largh x 4 " dia
  
SCE-10086CH
210.44
Stock: 5 settimane
 
10 "alt x 8 " largh x 6 " dia
  
SCE-10P8
14.39
Stock: 5 settimane
 
Sotto-pannelli per 10 x 8.
  
SCE-10106CH
207.67
Stock: 3 settimane
 
10 "alt x 10 " largh x 6 " dia
  
SCE-10P10
20.17
Stock: 1 settimana
 
Sotto-pannelli per 10 x 10.
  
SCE-12064CH
163.94
Stock: 3 settimane
 
12 "alt x 6 " largh x 4 " dia
  
SCE-12P6
17.30
Stock: 3 settimane
 
Sotto-pannelli per 12 x 6.
  
SCE-1210CH
227.32
Stock: 3 settimane
 
12 "alt x 10 " largh x 5 " dia
  
SCE-1210CHS
233.91
Stock: 3 settimane
 
12 "alt x 10 " largh x 5 " dia
  
SCE-12106CH
235.51
Stock: 5 settimane
 
12 "alt x 10 " largh x 6 " dia
  
SCE-12108CH
244.81
Stock: 3 settimane
 
12 "alt x 10 " largh x 8 " dia
  
SCE-12P10
19.88
Stock: 5 settimane
 
Sotto-pannelli per 12 x 10.
  
SCE-1212CH
254.78
Stock: 5 settimane
 
12 "alt x 12 " largh x 6 " dia
  
SCE-12P12
26.80
Stock: 5 settimane
 
Sotto-pannelli per 12 x 12.
  
SCE-14086CH
223.75
Stock: 3 settimane
 
14 "alt x 8 " largh x 6 " dia
  
SCE-14P8
23.48
Stock: 3 settimane
 
Sotto-pannelli per 14 x 8.
  
SCE-1412CH
309.38
Stock: 5 settimane
 
14 "alt x 12 " largh x 6 " dia
  
SCE-1412CHS
282.02
Stock: 3 settimane
 
14 "alt x 12 " largh x 6 " dia
  
SCE-14128CH
298.31
Stock: 3 settimane
 
14 "alt x 12 " largh x 8 " dia
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SCE-14P12
SCE-14P12
29.32
Stock: 5 settimane
 
Sotto-pannelli per 14 x 12.
  
SCE-16106CH
264.49
Stock: 3 settimane
 
16 "alt x 10 " largh x 6 " dia
  
SCE-16P10
34.62
Stock: 1 settimana
 
Sotto-pannelli per 16 x 10.
  
SCE-1614CH
331.35
Stock: 3 settimane
 
16 "alt x 14 " largh x 6 " dia
  
SCE-1614CHS
319.14
Stock: 3 settimane
 
16 "alt x 14 " largh x 6 " dia
  
SCE-16148CH
373.76
Stock: 3 settimane
 
16 "alt x 14 " largh x 8 " dia
  
SCE-161410CH
393.44
Stock: 1 settimana
 
16 "alt x 14 " largh x 10 " dia
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SCE-16P14
SCE-16P14
54.67
Stock: 5 settimane
 
Sotto-pannelli per 16 x 14.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Nota: i codici prodotto che terminano con "S" sono incernierati sulla dimensione "B".
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.