Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Silver Plated Copper Equipment Wire, PTFE Insulation

HW5800 Series

Silver Plated Copper Equipment Wire, PTFE Insulation | HW5800 Series

Silver Plated Copper Equipment Wire, PTFE Insulation

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Resistance to Most Chemicals
  • RoHS Compliant
  • -60 to 200°C (UL: 105°C) Operating Temperature
  • 600 Volt (UL: Voltage Not Specified) Voltage Rating
  • Stranded or Solid Silver-Plated Copper Conductor
  • Colour-Coded, Extruded TFE Insulation
  • UL AWM Style 1213
  • MIL-W-16878E Type E
  • Applications
    • Military Harnessing
    • Medical Electronics
    • Power Supply Lead Wire
    • Appliance Wiring
Connessioni cavi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

MIL-W-16878E (TYPE E), 200°C/600V UL 1213, 105°C/VOLTAGE NOT SPECIFIED ROHS COMPLIANT
Model No. AWG No CSA
mm2
Conductors
Strands/Dia mm
Insulation
Thickness mm
Nominal
OD mm
HW5851-(*)-(**) 30 0.049 7/0.1 0.25 0.81
HW5852-(*)-(**) 28 0.09 7/0.127 0.25 0.91
HW5853-(*)-(**) 26 0.13 7/0.16 0.25 1.02
HW5854-(*)-(**) 24 0.2 19/0.127 0.25 1.09
HW5854/7-(*)-(**) 24 0.2 7/0.2 0.25 1.12
HW5855-(*)-(**) 22 0.32 19/0.16 0.25 1.30
HW5855/7-(*)-(**) 22 0.32 7/0.25 0.25 1.40
HW5856-(*)-(**) 20 0.52 19/0.2 0.25 1.50
HW5856/7-(*)-(**) 20 0.52 7/0.32 0.25 1.47
HW5857-(*)-(**) 18 0.82 19/0.25 0.25 1.78
HW5858-(*)-(**) 16 1.33 19/0.28 0.25 1.96
HW2853/1-(*)-(**) 26 0.13 Solid 0.41 0.25 0.91
HW2854/1-(*)-(**) 24 0.2 Solid 0.51 0.25 1.02
HW2855/1-(*)-(**) 22 0.32 Solid 0.64 0.25 1.14
* Specify colour by entering colour code from the chart.
** Specify Length in Feet "-100" or "-1000".
 
Colour Chart
1White
2Black
3Red
4Green
5Yellow
6Blue
7Brown
8Orange
9Grey
10Violet
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Examples of typical part numbers for wire is shown in this Ordering Box. Please use the Part Number Builder below to specify your actual wire part number
HW5851-1-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
TFE white insulation equipment wire with 7/0.1 conductors, 30m reel
HW5853-2-1000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
TFE black insulation equipment wire with 7/0.16 conductors, 300m reel
HW5855-8-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
TFE orange insulation equipment wire with 19/0.16 conductors, 30m reel
HW5855-3-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
TFE red insulation equipment wire with 19/0.16 conductors, 30m reel
HW5855-2-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
TFE black insulation equipment wire with 19/0.16 conductors, 30m reel
HW5857-10-1000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
TFE violet insulation equipment wire with 19/0.25 conductors, 300m reel
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Conductor Size and Strands Seleziona da:
5851 per 0.049mm2 - 30 awg - 7/0.1 wire type
5852 per 0.09mm2 - 28 awg - 7/0.127 wire type
5853 per 0.13mm2 - 26 awg - 7/0.16 wire type
5854 per 0.2mm2 - 24 awg - 19/0.127 wire type
5854/7 per 0.2mm2 - 24 awg - 7/0.2 wire type
5855 per 0.32mm2 - 22 awg - 19/0.16 wire type
5855/7 per 0.32mm2 - 22 awg - 7/0.25 wire type
5856 per 0.52mm2 - 20 awg - 19/0.2 wire type
5856/7 per 0.52mm2 - 20 awg - 7/0.32 wire type
5857 per 0.82mm2 - 18 awg - 19/0.25 wire type
5858 per 1.33mm2 - 16 awg - 19/0.28 wire type
2853/1 per 0.13mm2 - 26 awg - 0.41 Solid wire type
2854/1 per 0.2mm2 - 24 awg - 0.51 Solid wire type
2855/1 per 0.32mm2 - 22 awg - 0.64 Solid wire type

(2) Colour Seleziona da:
1 per white
2 per black
3 per red
4 per green
5 per yellow
6 per blue
7 per brown
8 per orange
9 per grey
10 per violet

(3) Length Seleziona da:
100 per 30 m (100 feet) reel
1000 per 300 m (1000 feet) reel
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.