Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Reversible Temperature Labels, Multi Temp Liquid Crystal Strips

RLC-70 Series

Reversible Temperature Labels, Multi Temp Liquid Crystal Strips | RLC-70 Series

35,44 RLC-70-10/40-10

  • Special-Application Thermometers Including Models for Indicating Temperatures in Rooms, Refrigerators and Freezers
  • Easy-to-Mount Adhesive Back
  • Sold in Packs of 10 or 30 Thermometers
  • Size: 19mm W x 132mm L x 0.25mm T
  • Accuracy When at Full Colour: 40% of Scale Increment Value
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

GREEN Bar is the Actual Reading
BROWN Bar is just above the Actual
BLUE Bar is just below the Actual Reading

Pricing for several popular models is shown in the ordering table below.
Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
RLC-70-60/90-10
36,76
Stock: 1 settimana
 
Liquid Crystal Strips 16 to 32°C, pack of 10
  
RLC-70-60/90-30
82,73
Stock: 1 settimana
 
Liquid Crystal Strips 16 to 32°C, Pack of 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-70-0/12-10
RLC-70-0/12-10
36,76
Stock: 1 settimana
 
Liquid Crystal Strips 0 to 12°C, Pack of 10
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Insert “-10” for pack of 10 or “-30” for pack of 30.
Esempio di Ordinazione: (1) RLC-70-10/40-30 Room Thermometer, 10-40°C, pack of 30, €82,73

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature Range Seleziona da:
10/40 per Room Thermometer 10 to 40°C (2°C increments)
60/90 per Room Thermometer 60 to 90°F/16 to 32°C (2°F increments)
0/12 per Refrigerator Thermometer 0 to 12°C (2°C increments)
32/54 per Refrigerator Thermometer 32 to 54°F/0 to 12°C (4°F increments)

(2) Pack Quantity Seleziona da:
-10 per Pack of 10
-30 per Pack of 30
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.