Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Reversible Temperature Labels

RLC-60 Series

RLC-60 Series Temperature labels | RLC-60 Series

RLC-60 Series Temperature labels

21,64 RLC-60-58/88-10

  • Features Wide Range – 16 Indicating Levels in Two-Degree °F and
    One-Degree °C Increments
  • Excellent Visibility and Presentation of Environmental Changes
  • Temperature Square Becomes Green to Indicate Temperature (Blue Means Slightly Lower and Brown Means Slightly Higher Than True Readings)
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Temperature stickers work on this link.

Pricing for several popular models is shown in the ordering table below.
Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-60-58/88-10
RLC-60-58/88-10
21,64
Stock: 1 settimana
 
14 to 31°C Liquid Crystal Strips, Pack of 10
  
RLC-60-58/88-30
60,47
Stock: 1 settimana
 
14 to 31°C Liquid Crystal Strips, Pack of 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-60-26/56-10
RLC-60-26/56-10
21,64
Stock: 14 settimane
 
-3 to 13°C Liquid Crystal Strips, Pack of 10
  
RLC-60-26/56-30
60,47
Stock: 14 settimane
 
-3 to 13°C Liquid Crystal Strips, Pack of 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-60-14/31-30
RLC-60-14/31-30
60,47
Stock: 1 settimana
 
14 to -31°C Liquid Crystal Strips, Pack of 30
  
RLC-60-3/13-10
20,89
Stock: 14 settimane
 
-3 to 13°C Liquid Crystal Strips, Pack of 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-60-90/120-10
RLC-60-90/120-10
21,64
Stock: 1 settimana
 
32 to 49°C Liquid Crystal Strips, Pack of 10
  
RLC-60-90/120-30
60,92
Stock: 14 settimane
 
32 to 49°C Liquid Crystal Strips, Pack of 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-60-32/49-10
RLC-60-32/49-10
20,89
Stock: 1 settimana
 
32 to 49°C Liquid Crystal Strips, Pack of 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-60-32/49-30
RLC-60-32/49-30
58,31
Stock: 2 settimane
 
32 to 49°C Liquid Crystal Strips, Pack of 30
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Insert “-10” for pack of 10 or “-30” for pack of 30.
Esempio di Ordinazione: (1) RLC-60-58/88-30 16 Liquid Crystal Strips, 14 to 31°C
Pack of 30, €60,47

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature Range Seleziona da:
58/88 per 58 to 88°F/14 to 31°C (2°F increments)
26/56 per 26 to 56°F/-3°C to 13°C (2°F increments)
14/31 per 14 to 31°C/58 to 88°F (1°C increments)
3/3 per –3 to 13°C/26 to 56°F (1°C increments)
90/120 per 90 to 120°F/32 to 49°C (2°F increments)
32/49 per 32 to 49°C/90 to 120°F (1°C increments)

(2) Package Quantity Seleziona da:
-10 per Pack of 10
-30 per Pack of 30
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.