Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Etichette indicatrici di temperatura reversibili (strisce a cristalli liquidi multi temperatura).

RLC-50

etichette indicatrici di temperatura reversibili. | RLC-50

etichette indicatrici di temperatura reversibili.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Autoadesive.
  • Chiare e facili da leggere con °C e °F.
  • Utilizzate in applicazioni di riscaldamento e raffreddamento.
  • Multiuso, possono essere riutilizzate più e più volte.
  • Non tossiche.
  • Elettricamente non conduttive.
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul Temperature Label.

Le etichette della serie RLC sono ideali per il cotrollo della temperatura di componenti elettronici, trasformatori, relè e motori. Per leggere le etichette a cristalli liquidi, notare la variabilità dei colori.

CARATTERISTICHE
Tempo di risposta: rapido, da 0,5 a
2 secondi (tipico).
Spessore: circa 0,25 mm (0,010").
Precisione: ±2 °C (3,6 °F).
Ambiente: evitare esposizioni prolungate alla luce solare e ultravioletta.
Temperatura di stoccaggio consigliata: da 10 a 38 °C (da 50 a 100 °F).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-50-30/0-10
RLC-50-30/0-10
19,80
Stock: 1 settimana
 
Etichetta a intervallo di sette temperature (da -30 a 0 ° C), confezione da 10
  
RLC-50-30/0-30
56,27
Stock: 1 settimana
 
Etichetta a intervallo di sette temperature (da -30 a 0 ° C), confezione da 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-50-0/30-10
RLC-50-0/30-10
19,80
Stock: 13 settimane
 
Etichetta a intervallo di sette temperature (da 0 a 30 ° C), confezione da 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-50-0/30-30
RLC-50-0/30-30
54,27
Stock: In magazzino
 
Etichetta a intervallo di sette temperature (da 0 a 30 ° C), confezione da 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-50-30/60-10
RLC-50-30/60-10
19,80
Stock: In magazzino
 
Etichetta a intervallo di sette temperature (da 30 a 60 ° C), confezione da 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-50-30/90-10
RLC-50-30/90-10
19,80
Stock: In magazzino
 
Etichetta a intervallo di sette temperature (da 30 a 90C), confezione da 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-50-30/90-30
RLC-50-30/90-30
54,27
Stock: In magazzino
 
Etichetta a intervallo di sette temperature (da 30 a 90C), confezione da 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-50-60/90-10
RLC-50-60/90-10
19,80
Stock: 1 settimana
 
Etichetta a intervallo di sette temperature (da 60 a 90C), confezione da 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-50-90/120-10
RLC-50-90/120-10
19,80
Stock: In magazzino
 
Etichetta a intervallo di sette temperature (da 90 a 120 ° C), confezione da 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RLC-50-90/120-30
RLC-50-90/120-30
54,27
Stock: 1 settimana
 
Etichetta a intervallo di sette temperature (da 90 a 120 ° C), confezione da 30
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Inserire "-10" per la confezione da 10 o "-30" per la confezione da 30.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Intervallo di temperatura Seleziona da:
30/0 per Temperature per -30 a 0°C (5°C di incremento)
0/30 per Temperature per 0 a 30°C (5°C di incremento)
30/60 per Temperature per 30 a 60°C (5°C di incremento)
60/90 per Temperature per 60 a 90°C (5°C di incremento)
30/90 per Temperature per 30 a 90°C (10°C di incremento)
90/120 per Temperature per 90 a 120°C (5°C di incremento)

(2) Quantità di confezioni Seleziona da:
-10 per Confezione da 10
-30 per Confezione da 30
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.