Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Stick Type Rugged Thermohygrometer & Transducer

RH62 Series

Stick Type Rugged Thermohygrometer & Transducer | RH62 Series

Stick Type Rugged Thermohygrometer & Transducer

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • One Hand Operation
  • Meter with Backlit LCD Display
  • Max/Data Hold
  • Analogue Output Standard 10 mV/1° & 1%RH
  • Power On/Off LED Indicator
  • Highly Accurate RTD and Humidity Sensors
  • Quick Response
  • 0.0 to 100% RH Range
  • Retractable Cable for RH62*-MV, ordered separately, Expands to 1 m
  • Battery: 4pcs 1.5 V (AAA size)
  • Dimension: 170 H x 44 W x 40 D mm (6.7 x 1.8 x 1.6")
  • Weight: 180 g (6.3 oz)
  • Valox Housing Withstands Accidental Drops
Misuratori di umidità - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

RH62C-MV & RH62F-MV Transducer † (no display) Detection elements: Capacitive sensor and Pt385/1000 Ohm RTD sensor, Analogue output: 10mV/1° & 1%RH, RH Range: 0.0 to 100.0% over 0 to 50°C , RH Basic accuracy: ±2.5%, † Connects to any DMM for display via STICK-CABLE ordered separately.

RH62C & RH62F Hygrometer Detection elements: Capacitive sensor & Pt385/1000 Ohm RTD sensor, RH Range: 0.0 to 100.0% over 0 to 50°C, Basic accuracy: ±2.5%, Backlit LCD Display

PLEASE REVIEW PDF FILE (Link Below) for PRODUCT SPECIFICATIONS
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
RH62C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Stick Type Rugged Hygrometer, Degree C Range
RH62F
215.49
Stock: 1 settimana
 
Stick Type Rugged Hygrometer, Degree F
RH62C-MV
183.66
Stock: 1 settimana
 
Stick Type Rugged Transducer, Degree C
RH62F-MV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Stick Type Rugged Transducer, Degree F
Accessories
MN2400
11.86
Stock: 1 settimana
 
Extra AAA alkaline battery
STICK-CABLE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Analogue output cable (required cable for non-display units only)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: † Connects to any DMM for display.
All hygrometers include free soft vinyl carrying case, four AAA alkaline batteries, integral probe and complete operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.