Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sistema di registrazione/acquisizione dati digitale (senza carta).

Serie RD8800

Sistema di registrazione/acquisizione dati digitale (senza carta). | Serie RD8800

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 2, 4, 6 o 12 ingressi analogici isolati.
  • Display grafico a colori TFT da 142 mm (5,6") con controllo tramite touchscreen.
  • Registrazione dati su schede di memoria Compact FlashTM.
  • Software per Windows (opzionale).
  • Le funzioni matematiche includono +, -, x, ÷, logaritmi, totalizzazione, potenze, medie, tempi ed equazioni personalizzate.
  • Velocità di registrazione indipendenti per ogni canale.
  • Configurazione e ricerca automatica di file di dati in base a valori di segnale, allarmi o parametri di data/ora.
  • Informazioni su allarmi/eventi.
  • 5 allarmi (alto, basso e velocità di cambiamento) per canale.
Registratori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un registratore grafico funziona a questo link.

CARATTERISTICHE
Segnali in ingresso
Termocoppia: j, k, t, e, r, s, b, c, n.
RTD: 10 Ω cu, 100 Ω.
Pt 385: 100 Ω Pt 392, 200 Ω.
Pt 385: 200 Ω Pt 392, 120 Ω ni 385.
Tensione cc: lineare, onda quadra, logaritmica.
Corrente cc: da 0/4 a 20 mA, da 10 a 50 mA.
Precisione di ingresso.
Termocoppia: ±1,5 °C per j, k, t, e, n (nicrosil-nisil); ±3 °C per r, s, c;
±4°c per b.
Rtd: ±0.5°C o 0,2%.
Tensione cc: ±0,06% per ±150 mV, ±1,25V, ±2,5V; ±0,1% per ±12,5V, ±25V.
Corrente: ±0,15% con shunt esterno
da 50 Ω 0,1%.
Risoluzione di ingresso: 0,0015% del fondo scala, 16 bit.
Impedenza in ingresso: >10 mΩ su
150 mV, 1,25V, 2,5V; >100 k su portate
5, 12,5 e 25V.
Ingresso max: 50 Vcc.
Velocità di scansione: tutti i punti misurati ogni 125 ms.
Isolamento: 300 Vcc o Vca di picco tra canali.
Reiezione rumore di modo comune: >100 dB, 50/60 Hz.
Reiezione rumore di modo normale: >100 dB, 50/60 Hz.
Conformità emc: rispetta o supera i requisiti della norma emc 89/336/eec.
Registrazione.
Velocità di registrazione: programmabili dall'utente da 8 campioni al secondo a
1 campione ogni 10 minuti.
Formato: file system compatibile windows; struttura di file proprietaria.
Capacità di archiviazione: 256 MB di campioni su una scheda flash da 128 MB.
Memoria interna: 1 MB di ram (non volatile).
Display.
Display a colori: display a cristalli liquidi tipo tft a matrice attiva retroilluminato ccfl
da 142 mm (5,6").
Risoluzione a colori: 320 A x 234 L pixel.
Modalità di visualizzazione: grafici (andamento, verticale o orizzontale), grafici a barre (verticali o orizzontali), misuratore digitale, allarme alfanumerico e dati di evento o loro combinazioni su schermo suddiviso; revisione dei dati di andamento; ricerca per ora, data o valore del segnale.
Frequenza di aggiornamento del display: 1 sec; frequenza di aggiornamento dei dati programmabile da 1 a 60 sec.
Velocità grafico virtuale: programmabile da 10 mm/ora fino a 15.000 mm/ora (da 0,5"/ora a 600"/ora); la velocità del grafico è indipendente dalla velocità di archiviazione.
Scale del grafico virtuale: 2 gruppi di 8 scale.
Finestre di visualizzazione: ora/data, grafici (barre, grandi digitali, andamenti), stato del disco, stato del sistema, barra dei pulsanti di menu, identificazione dell'unità, allarmi/eventi.
Buffer: il buffer interno consente la consultazione in tempo reale di grafici di dati storici indipendentemente dai dati registrati.
Configurazione: menu di controllo tramite touchscreen con barra dei pulsanti o semplice programmazione su pc compatibile ibm, con software opzionale.
Software: incluso software di utilità per esportazione su foglio elettronico; software grafico opzionale per windows XP/Vista/7/8/10.
Opzioni.
Contatti di allarme: : 3 o 6 isolati formato c,
3 A a 250 vca o 26 vcc.
Ingressi remoti: 3 ingressi isolati selezionabili dall'utente come contatto a secco o attivati da 5 a 12 Vcc; gli ingressi condividono un terminale comune; configurabili per controllo del grafico, allarme, conferma/ripristino, contrassegni di evento, ripristino totalizzatore o ingresso logico.
Comunicazioni: rs232 protetta da esd con handshake completo; supporta modem.
Porta di rete rs485: protocollo seriale modbus® rtu o modbus ascii.
Ethernet: 10baset.
Alimentazione.
Requisiti di alimentazione: da 100 a 240 Vca, 50/60 Hz, o da 125 a 300 Vcc, 35 Va max.
Protezione dalla l'interruzione dell' alimentazione: parametri programmati archiviati in memoria non volatile; orologio con batteria tampone; tempo di conservazione senza alimentazione >12 mesi.
Ambiente.
Temperatura di esercizio: dischetti da 5 a 40 °C (da 41 a 104°f); scheda da -10 a 50 °C (da 14 a 122°f).
Umidità di esercizio:
Impermeabilità: solo quadro frontale ip65.
Sicurezza: conforme ul-311-1 ed en61010-1
Dimensioni: 144 A x 144 L x 236 p mm
(5,669 X 5,669 x 9"); foratura del pannello:
138 A x 138 L mm (5,43 x 5,43").
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
RD8802CF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore, 2 ingressi, colore, Flash compatto
  
RD8802CF-ST
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore, 2 ingressi, colore, Flash compatto con viti di alimentazione CA
  
RD8804CF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore, 4 ingressi, colore, Flash compatto
  
RD8804CF-ST
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore, 4 ingressi, colore, Flash compatto, con viti di alimentazione CA speciali
  
RD8806CF
3,243.00
Stock: 1 settimana
 
Registratore, 6 ingressi, colore, Flash compatto
  
RD8806CF-EI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore, 6 ingressi, colore, Flash compatto, comunicazione Ethernet
  
RD8806CF-AL6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore, 6 ingressi, colore, contatti di allarme a 6 relé
  
RD8812CF-EI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore, 12 ingressi, colore, Flash compatto, comunicazione Ethernet
  
RD8812CF-AL6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore, 12 ingressi, colore, flash compatto, contatti di allarme a 6 relé
  
RD8812CF-C24-AL3-ST
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore, 12 ingressi, colore, flash compatto, a 3 relè contatti di allarme, comunicazione RS232/RS485 con viti di alimentazione CA speciali
Opzioni
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD8800-AL3
RD8800-AL3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Allarmi, 3 contatti di relè, 3 ingressi di controllo
  
RD8800-AL6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Allarmi, 6 contatti di relè, 3 ingressi di controllo
  
RD8800-C24
€225.03
Stock: 6 settimane
 
Comunicazioni, RS232/RS485
  
RD8800-EI
€299.08
Stock: 1 settimana
 
Comunicazioni, Ethernet
  
RD8800-BATT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Batteria di memoria RAM
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD8800-SW
RD8800-SW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Software, grafica
  
RD8800-GD3
€42.81
Stock: 6 settimane
 
Software di dati
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD8800-SWEI
RD8800-SWEI
€220.81
Stock: 6 settimane
 
Software che supporta l'opzione Ethernet e registratori multipli (senza grafica)
  
RD8800-512CF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scheda di memoria, 512 MB flash compatto
  
RD8800-CR-3-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Lettore di schede, cavi e software
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di unità a manuale utente, software e cavo di alimentazione CA per il collegamento con il connettore dell’alimentatore CA IEC320 standard (simile a quello del PC) sulla parte posteriore del registratore. Nota: Per ordinare il cavo di alimentazione CA avvitato al posto del cavo, aggiungere il suffisso “-ST” per il costo aggiuntivo. Per ordinare l’opzione di alimentazione speciale da 18 a 30 Vcc, aggiungere il suffisso “-DC” per il costo aggiuntivo. Le opzioni possono essere spedite già installate nel registratore, facendone esplicita richiesta con l’aggiunta del suffisso dell’opzione e del prezzo al modello base. Esempi di ordini: RD8802CF, registratore a 2 ingressi a colori e RD8800-AL3, allarmi, contatti a 3 relè e 3 ingressi di controllo. OCW-3, OMEGACARESM estende la garanzia standard di 2 anni fino a un totale di 5 anni.

Manuali dei prodotti:

Download RD8800 Software - Software Manual for Ethernet
Download RD8800 Series - Modbus Protocol for the RD8800
Download RD8800 Series - Paperless Data Recorder
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.