Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

200mm (8") Single and Dual Channel Flatbed Recorders, 14 Input Ranges from 1mV to 20Vdc

RD45A & RD46A

200mm (8

6.253,80 RD45A-EPL

2 anni di garanzia CE
  • 14 Input Ranges from 1 mV to 20 Vdc
  • HOME Function Returns Pen to Plot Start
  • GRID Function Aligns Pen to Paper Grid
  • Zero Suppression from –100 to 500%
  • Even Marker Standard
  • Electric Pen Lift and Remote Control Options
  • Pen Offset Compensation Optional
Registratori e data logger - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The RD45A single channel and RD46A dual channel flatbed recorders are ideal instruments for use in research, development and production, as well as in service and education applications. Designed for ease of use, these recorders have an ergonomic shape which allows the user to easily write comments on the chart, even next to the pen.

The wide, 200 mm (8") chart is capable of recording measurements from 1 mV full scale to 20 V. Chart speeds from 0.1 mm/min to 20 mm/sec (1 mm = 0.03937") are available. The electric pen lift function will automatically lift the pens if the chart has not been advanced for 30 seconds; this will lengthen pen life, as well as keep the chart paper clean and easy to read.

The RD45A and RD46A have built-in HOME and GRID functions.
The home function is useful for comparative measurements, where the chart is rewound automatically to the same starting point. The grid function moves the pen to an exact grid line on the chart, which allows for easy repetitive measurements. As an option, pen offset compensation is available. This eliminates the recording offset caused by the distance between the two pens.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
RD45A-EPL
6.253,80
Stock: 3 settimane
 
Single channel recorder with electrical pen lift, 200 mm (8")
  
RD46A-EPL
9.375,66
Stock: 10 settimane
 
Dual channel recorder with electrical pen lift, 200 mm (8")
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RDX40-RD1
RDX40-RD1
112,20
Stock: 1 settimana
 
6 red pens, channel 1; also event marker
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RDX40-BL
RDX40-BL
117,10
Stock: 1 settimana
 
6 blue pens, channel 1
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RDX40-GR
RDX40-GR
117,80
Stock: 1 settimana
 
6 green pens, channel 1
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RDX40-BK
RDX40-BK
117,80
Stock: 1 settimana
 
6 black pens, channel 1
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RDX40-RD2
RDX40-RD2
117,10
Stock: 1 settimana
 
6 red pens, channel 2
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RDX40-BK2
RDX40-BK2
117,10
Stock: 1 settimana
 
6 black pens, channel 2
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RDX40-RP
RDX40-RP
273,56
Stock: 1 settimana
 
10 rolls of chart paper, 25 m (82') each
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota:
* One Pen Offset Compensation module required in RD46A for POC feature or one per channel for RS-232 data transmission. Transmission of data occurs after each step of the chart drive.
Each recorder comes with one pen for each channel, one 25 m (82') roll of paper, power cord, fuse, input adaptor connectors and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.