Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Strip Chart Recorders

RD-87 Series

Strip Chart Recorders | RD-87 Series

Strip Chart Recorders

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • J Thermocouple, Temperature, Temperature/Humidity and 4-20 mA Input Models
  • LCD Alphanumeric Display, 16 Characters 2 Line
  • 100 mm (4") Strip Chart
  • Metric (mm) or Standard (inch) Charts
  • Probes are Field Interchangeable and Can be Extended
  • Over/Under Alarm with Relay and Beeper, Selectable Delay Feature
  • Battery Backup for Up to 48 Hours
  • +12 Vdc for Mobile Applications Compatible
Registratori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OMEGA RD-87 Series strip chart recorders are offered in different models to record either a J Thermocouple, Temperature, Temperature/Humidity or a 4 to 20 mA input signal on a 100 mm wide strip chart, with a single pen. The temperature/humidity model uses two pens. Pens are colored to maximize chart readability. All RD-87 models offer a LCD display and user friendly controls. A full function alarm feature is provided on the RD-87 Series. The alarm can be set to sound an audible signal when the measured value(s) has exceeded an upper or lower limit. Each limit is individually set from the front panel. A delay time before the alarm is activated may be set by the user to prevent nuisance alarms caused by short-term variations. Low power normally open relay contacts are provided to allow activation of a remote alarm, phone dialer or annunciation.
Power is supplied through a plug-in mains power adapter. External power may be supplied from any 12 Vdc source such as automotive, marine, or other battery. Battery backup for up to 48 hours is featured to provide operation during temporary power loss.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD-87-MA
RD-87-MA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4 to 20 mA and DC voltage recorder
Recommended Items
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD-87-RP-A
RD-87-RP-A
87.57
Stock: 9 settimane
 
Replacement paper, American scale, package of 4
  
RD-87-RP-M
71.92
Stock: 10 settimane
 
Replacement paper, Metric scale, package of 4
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87-PEN-BLACK
CT87-PEN-BLACK
19.65
Stock: In magazzino
 
Replacement black pen
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CTH89-PEN-BLUE
CTH89-PEN-BLUE
27.59
Stock: 1 settimana
 
Replacement blue pen (for RD-87-TRH)(shelf life is one year)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CTH89-PEN-RED
CTH89-PEN-RED
27.59
Stock: 1 settimana
 
Replacement red pen (for RD-87-TRH)(shelf life is one year)
  
JHSS-18U-RSC-12
97.22
Stock: 1 settimana
 
Handle probe, J type with retractable cable and SMP connector
  
MN1500
2.00
Stock: 2 settimane
 
Batteries, alkaline 1.5 V “AA”, 2/pack
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with one pen per channel, one roll metric paper, one roll standard paper, 120 V ac power adapter, and complete operator’s manual. RD-87-J includes a six foot beaded thermocouple wire. RD-87-TEMP includes 4 inch probe with 15 feet cable. RD-87-TRH includes a temperature/humidity probe with coiled cable. RD-87-VAC includes two sensor wires with banana plug and alligator clip. RD-87-CAC includes a clamp on current probe. To order unit for 220 Vac, add suffix “-220V” to model number. No additional charge.

Manuali dei prodotti:

Download RD-87 Series - Strip Chart Recorders
Download RD-87-TRH - Strip Chart Recorders
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.