Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

High Temperature Thermocouple Assemblies Platinum Thermocouples and Ceramic Protection Tubes Model Numbers RAT-(*)-12, SAT-(*)-12, BAT-(*)-12

RAT, SAT, and BAT Series

High Temperature Thermocouple Assemblies Platinum Thermocouples and Ceramic Protection Tubes Model Numbers RAT-(*)-12, SAT-(*)-12, BAT-(*)-12 | RAT, SAT, and BAT Series

772,07 RAT-30-12

  • Up to 1650°C (3000°F) Rating
  • Oxidizing or Reducing Atmospheres
  • Connection Head With Terminal Block
  • Custom Probe Lengths Available
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Type R, S, or B Platinum Thermocouple enclosed in a high purity alumina protection tube. Standard construction includes cast iron NB1-2 connection head and 1/2" NPT fitting. For use at temperatures up to 1650°C (3000°F). Elements are insulated by a double bore high purity hard-fired alumina insulator.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RAT-30-12
RAT-30-12
772,07
Stock: 4 settimane
 
R type 30 AWG thermocouple assembly including: 12 inch probe, ceramic tube and protection head
  
RAT-24-12
2.222,00
Stock: 1 settimana
 
R type 24 AWG thermocouple assembly including: 12 inch probe, ceramic tube and protection head
  
RAT-20-12
4.873,00
Stock: 4 settimane
 
R type 20 AWG thermocouple assembly including: 12 inch probe, ceramic tube and protection head
  
SAT-30-12
772,07
Stock: 1 settimana
 
S type 30 AWG thermocouple assembly including: 12 inch probe, ceramic tube and protection head
  
SAT-24-12
2.222,00
Stock: 4 settimane
 
S type 24 AWG thermocouple assembly including: 12 inch probe, ceramic tube and protection head
  
SAT-20-12
4.873,00
Stock: 4 settimane
 
S type 20 AWG thermocouple assembly including: 12 inch probe, ceramic tube and protection head
  
BAT-30-12
938,66
Stock: 4 settimane
 
B type 30 AWG thermocouple assembly including: 12 inch probe, ceramic tube and protection head
  
BAT-24-12
2.539,00
Stock: 4 settimane
 
B type 24 AWG thermocouple assembly including: 12 inch probe, ceramic tube and protection head
  
BAT-20-12
5.812,00
Stock: 4 settimane
 
B type 20 AWG thermocouple assembly including: 12 inch probe, ceramic tube and protection head
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Alumina tube shipped separately to avoid breakage. Shipped unassembled.
* Replacement elements include sufficient length to reach terminals in head
**Use part number builder below to choose assembly replacement elements.


Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Insulation Type Seleziona da:
BARE per Bare Element No Insulation
XDH per Double-Hole Round Insulators

(2) Seleziona da:
20 per 20 AWG Wire Size
24 per 24 AWG Wire Size
30 per 30 AWG Wire Size

(3) 12 Inch Element and Thermocouple Type Seleziona da:
R-12 per 12 Inch Element R Type Thermocouple
B-12 per 12 Inch Element B Type Thermocouple
S-12 per 12 Inch Element S Type Thermocouple
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.