Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Metal Protection Tubes

PTB and PTSS Series

Metal Protection Tubes | PTB and PTSS Series

Metal Protection Tubes

136,13 1/2-PTBS-12

  • Material: 304 Stainless Steel or Black Steel
  • 304 Stainless Steel withstands Mild Acids and Alkalies
  • Black Steel withstands Molten Babbit, Tin, Lead, and Magnesium
  • 3/4 or 1/2 NPT for Mounting Standard Head Assemblies
  • 12, 18, or 24 In. Lengths, Standard.
  • Other Lengths Available on Request
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Example of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
For complete product specifications see the detailed data sheet in the related section below.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
1/2-PTBS-18
333,21
Stock: 7 settimane
 
18" long metal protection tube of black steel with a 1/2" thread
1/2-PTBS-12
136,13
Stock: 7 settimane
 
18" long metal protection tube of black steel with a 1/2" thread
3/4-PTSS-12
255,52
Stock: 7 settimane
 
12" long metal protection tube of stainless steel with a 3/4" thread
3/4-PTSS-12
255,52
Stock: 7 settimane
 
12" long metal protection tube of stainless steel with a 3/4" thread
1/2-PTSS-24
452,23
Stock: 7 settimane
 
24" long metal protection tube of stainless steel with a 1/2" thread
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Other lengths available, consult Sales Department.
Esempio di Ordinazione: (1) 3/4-PTSS-12 is a 12" long metal protection tube of 304 stainless steel with a 3/4 " thread, €255,52

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thread Size Seleziona da:
3/4 per 3/4 inch
1/2 per 1/2 inch

(2) Tube Material Seleziona da:
PTBS per Black steel pipe
PTSS per 304 Stainless steel

(3) Thread Length Seleziona da:
12 per 12 inch
18 per 18 inch
24 per 24 inch
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.